Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.
Series Code :SR1590
Seri Kodu: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Taban Biçimi | Taban Yüksekliği | Tam Malzeme | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 Stokta |
Gri
|
Hexagonal
|
0.413 in
10.5 mm
|
Galvanized Steel
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 45,8417 TL - 112,3124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
|
Natural Rubber
|
|
||
| 41,1104 TL - 41,1104 TL | 194166 Stokta |
Siyah
|
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
||
| 68,3421 TL - 68,3421 TL | 14366 Stokta |
Siyah
|
|
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 13,8441 TL - 17,0915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
|
Thermo Plastic Elastomer
|
|
||
| SOF-15140 | 10,0095 TL - 10,0095 TL | 304500 Stokta |
Siyah
|
|
|
Neoprene Rubber
|
|
|
| 21,6592 TL - 21,6592 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
|
Neoprene Rubber
|
|
||
| 21,4489 TL - 21,4489 TL | 272070 Stokta |
Siyah
|
|
|
Neoprene Rubber
|
|
||
| 52,3606 TL - 52,3606 TL | 161700 Stokta |
Siyah
|
|
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 12,5314 TL - 15,4707 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
|
Thermo Plastic Elastomer
|
|
||
| 63,085 TL - 63,085 TL | 23322 Stokta |
Siyah
|
|
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 14,089 TL - 14,089 TL | 94815 Stokta |
Siyah
|
|
|
Neoprene Rubber
|
|
||
| 5,7092 TL - 13,9876 TL | 90825 Stokta |
Siyah
|
|
|
Natural Rubber
|
|
||
| 8,8423 TL - 8,8423 TL | 356920 Stokta |
Siyah
|
|
|
Neoprene Rubber
|
|
||
| 24,3705 TL - 24,3705 TL | 545280 Stokta |
Siyah
|
|
|
Neoprene Rubber
|
|
||
| 9,1368 TL - 9,1368 TL | 372240 Stokta |
Siyah
|
|
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 13,4581 TL - 13,4581 TL | 666640 Stokta |
Siyah
|
|
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 21,1335 TL - 21,1335 TL | 60360 Stokta |
Siyah
|
|
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 8,4954 TL - 20,814 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 6,3295 TL - 15,5073 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin