Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.
Series Code :SR1590
Seri Kodu: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Taban Biçimi | Taban Yüksekliği | Tam Malzeme | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,1368 TL - 9,1368 TL | 376400 Stokta |
Siyah
|
|
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 13,4581 TL - 13,4581 TL | 654040 Stokta |
Siyah
|
|
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 21,1335 TL - 21,1335 TL | 46206 Stokta |
Siyah
|
|
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 8,4954 TL - 20,814 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 6,3295 TL - 15,5073 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 2,2186 TL - 2,2186 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Round
|
0.315 in
8.0 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,3656 TL - 5,796 TL | 32555 Stokta |
Siyah
|
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
||
| 9,1368 TL - 9,1368 TL | 1088598 Stokta |
Beyaz
|
Round
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 13,4581 TL - 13,4581 TL | 215600 Stokta |
Beyaz
|
Round
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,8306 TL - 9,8306 TL | 1532000 Stokta |
Siyah
|
|
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 3,9323 TL - 9,6341 TL | 136000 Stokta |
Siyah
|
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
||
| 5,2256 TL - 12,8026 TL | 45600 Stokta |
Siyah
|
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
||
| 2,618 TL - 6,414 TL | 22000 Stokta |
Siyah
|
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
||
| 26,706 TL - 26,706 TL | 616600 Stokta |
Siyah
|
|
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 2,6706 TL - 6,543 TL | 108000 Stokta |
Siyah
|
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
||
| 12,6169 TL - 30,9116 TL | 19800 Stokta |
Siyah
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 9,8306 TL - 9,8306 TL | 287570 Stokta |
Beyaz
|
Round
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 26,706 TL - 26,706 TL | 484186 Stokta |
Beyaz
|
Round
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 40,5847 TL - 40,5847 TL | 29000 Stokta |
Siyah
|
Round
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE/TPV
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 9,4837 TL - 23,2352 TL | 95000 Stokta |
Siyah
|
|
|
TPE/TPV