Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.
Series Code :SR1590
Seri Kodu: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Taban Biçimi | Taban Yüksekliği | Tam Malzeme | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,5314 TL - 15,4707 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
|
Thermo Plastic Elastomer
|
|
||
| 13,8441 TL - 17,0915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
|
Thermo Plastic Elastomer
|
|
||
| 21,4489 TL - 21,4489 TL | 268470 Stokta |
Siyah
|
|
|
Neoprene Rubber
|
|
||
| 52,3606 TL - 52,3606 TL | 88800 Stokta |
Siyah
|
|
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 68,3421 TL - 68,3421 TL | 14366 Stokta |
Siyah
|
|
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 63,085 TL - 63,085 TL | 23322 Stokta |
Siyah
|
|
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| SOF-15140 | 10,0095 TL - 10,0095 TL | 786600 Stokta |
Siyah
|
|
|
Neoprene Rubber
|
|
|
| 21,6592 TL - 21,6592 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
|
Neoprene Rubber
|
|
||
| 14,089 TL - 14,089 TL | 94815 Stokta |
Siyah
|
|
|
Neoprene Rubber
|
|
||
| 1,4298 TL - 1,4298 TL | 12181884 Stokta |
Doğal renk
|
Round
|
|
High Density Polyethylene
|
|
||
| 9,1368 TL - 9,1368 TL | 340480 Stokta |
Siyah
|
|
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 13,4581 TL - 13,4581 TL | 654040 Stokta |
Siyah
|
|
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 9,8306 TL - 9,8306 TL | 1049535 Stokta |
Beyaz
|
Round
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 26,706 TL - 26,706 TL | 483886 Stokta |
Beyaz
|
Round
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 9,1368 TL - 9,1368 TL | 845221 Stokta |
Beyaz
|
Round
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,3656 TL - 5,796 TL | 32555 Stokta |
Siyah
|
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
||
| 3,9323 TL - 9,6341 TL | 136000 Stokta |
Siyah
|
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
||
| 5,2256 TL - 12,8026 TL | 45600 Stokta |
Siyah
|
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
||
| 9,8306 TL - 9,8306 TL | 1532000 Stokta |
Siyah
|
|
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 26,706 TL - 26,706 TL | 616600 Stokta |
Siyah
|
|
|
Polyvinyl Chloride