Menü Arama

Vidalı Tampon Ayaklar

Stokta

Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.

Series Code :SR1590

Seri Kodu: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
49 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Taban Biçimi Taban Yüksekliği Tam Malzeme Taban Çapı Satın Al
1,4298 TL - 1,4298 TL 12181884 Stokta
Doğal renk
Round
High Density Polyethylene
9,8306 TL - 9,8306 TL 263700 Stokta
Beyaz
Round
10.0 mm
Polyvinyl Chloride
20.0 mm
9,1368 TL - 9,1368 TL 270640 Stokta
Siyah
Polyvinyl Chloride
9,8306 TL - 9,8306 TL 1507100 Stokta
Siyah
Polyvinyl Chloride
9,1368 TL - 9,1368 TL 1088598 Stokta
Beyaz
Round
7.5 mm
Polyvinyl Chloride
15.0 mm
13,4581 TL - 13,4581 TL 215600 Stokta
Beyaz
Round
12.5 mm
Polyvinyl Chloride
25.0 mm
16,8227 TL - 16,8227 TL 144650 Stokta
Siyah
Polyvinyl Chloride
9,5048 TL - 23,2869 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
TPE/TPV
13,2478 TL - 32,4572 TL 4200 Stokta
Siyah
TPE/TPV
26,706 TL - 26,706 TL 616600 Stokta
Siyah
Polyvinyl Chloride
2,6706 TL - 6,543 TL 108000 Stokta
Siyah
Low Density Polyethylene
12,6169 TL - 30,9116 TL 19800 Stokta
Siyah
TPE/TPV
5,7301 TL - 14,039 TL 44100 Stokta
Siyah
TPE/TPV
13,4581 TL - 13,4581 TL 539680 Stokta
Siyah
Polyvinyl Chloride
21,1335 TL - 21,1335 TL 60360 Stokta
Siyah
Polyvinyl Chloride
40,5847 TL - 40,5847 TL 31800 Stokta
Siyah
Round
25.0 mm
TPE/TPV
30.5 mm
9,4837 TL - 23,2352 TL 5000 Stokta
Siyah
TPE/TPV
6,4557 TL - 15,8165 TL 420000 Stokta
Siyah
TPE/TPV
45,8417 TL - 112,3124 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Round
23.0 mm
Natural Rubber
35.0 mm
2,2186 TL - 2,2186 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Round
8.0 mm
Low Density Polyethylene
19.0 mm
  • / 3
Yatak Başı Pulu 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm Doğal renk

110726

Fiyat Aralığı
1,4298 TL - 1,4298 TL

Stok Seviyeleri
12181884 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    HDPE
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
Vidalı Ayaklar 20.0 mm (DIA) 10.0 mm (H) PVC

048200011307

Fiyat Aralığı
9,8306 TL - 9,8306 TL

Stok Seviyeleri
263700 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyvinyl Chloride
  • Taban Malzemesi
    PVC
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Vidalı Ayaklar (DIA) (H) PVC

048150011407

Fiyat Aralığı
9,1368 TL - 9,1368 TL

Stok Seviyeleri
270640 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tampon Ayağı Biçimi
    Vidalı
  • Toplam Yükseklik
    7.5 mm
Vidalı Ayaklar PVC (DIA) (H)

048200011407

Fiyat Aralığı
9,8306 TL - 9,8306 TL

Stok Seviyeleri
1507100 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tampon Ayağı Biçimi
    Vidalı
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
Vidalı Ayaklar 15.0 mm (DIA) 7.5 mm (H) PVC

048150011307

Fiyat Aralığı
9,1368 TL - 9,1368 TL

Stok Seviyeleri
1088598 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyvinyl Chloride
  • Taban Malzemesi
    PVC
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Vidalı Ayaklar 25.0 mm (DIA) 12.5 mm (H) PVC

048250011307

Fiyat Aralığı
13,4581 TL - 13,4581 TL

Stok Seviyeleri
215600 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyvinyl Chloride
  • Taban Malzemesi
    PVC
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Vidalı Ayaklar (DIA) (H) PVC

066020011407

Fiyat Aralığı
16,8227 TL - 16,8227 TL

Stok Seviyeleri
144650 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tampon Ayağı Biçimi
    Vidalı
  • Toplam Yükseklik
    23.0 mm
Vidalı Ayaklar TPE/TPV

15111

Fiyat Aralığı
23,2869 TL - 9,5048 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Termoplastik Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vidalı Ayaklar TPE/TPV

15127

Fiyat Aralığı
32,4572 TL - 13,2478 TL

Stok Seviyeleri
4200 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Termoplastik Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vidalı Ayaklar (DIA) (H) PVC

048300011407

Fiyat Aralığı
26,706 TL - 26,706 TL

Stok Seviyeleri
616600 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tampon Ayağı Biçimi
    Vidalı
  • Toplam Yükseklik
    15.0 mm
Vidalı Ayaklar 9.5 mm 16.4 mm LDPE - PIR

12477

Fiyat Aralığı
6,543 TL - 2,6706 TL

Stok Seviyeleri
108000 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vidalı Ayaklar TPE/TPV

15126

Fiyat Aralığı
30,9116 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
19800 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Termoplastik Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vidalı Ayaklar TPE/TPV

15140

Fiyat Aralığı
14,039 TL - 5,7301 TL

Stok Seviyeleri
44100 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Termoplastik Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vidalı Ayaklar (DIA) (H) PVC

048250011407

Fiyat Aralığı
13,4581 TL - 13,4581 TL

Stok Seviyeleri
539680 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tampon Ayağı Biçimi
    Vidalı
  • Toplam Yükseklik
    12.5 mm
Vidalı Ayaklar (DIA) (H) PVC

066025011407

Fiyat Aralığı
21,1335 TL - 21,1335 TL

Stok Seviyeleri
60360 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tampon Ayağı Biçimi
    Vidalı
  • Toplam Yükseklik
    25.0 mm
Vidalı Ayaklar 30.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) TPE/TPV

066030069912

Fiyat Aralığı
40,5847 TL - 40,5847 TL

Stok Seviyeleri
31800 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Thermoplastic Elastomer
  • Taban Malzemesi
    TPE
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Vidalı Ayaklar TPE/TPV

15125

Fiyat Aralığı
23,2352 TL - 9,4837 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Termoplastik Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vidalı Ayaklar TPE/TPV

15130

Fiyat Aralığı
15,8165 TL - 6,4557 TL

Stok Seviyeleri
420000 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Termoplastik Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vidalı Ayaklar 35.0 mm 23.0 mm Rubber

462182

Fiyat Aralığı
112,3124 TL - 45,8417 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Natural Rubber
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Natural Rubber
Vidalı Ayaklar 19.0 mm 8.0 mm Natural Rubber

462178

Fiyat Aralığı
2,2186 TL - 2,2186 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Natural Rubber
  • Taban Malzemesi
    Natural Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene