Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.
Series Code :SR1590
Seri Kodu: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Taban Biçimi | Taban Yüksekliği | Tam Malzeme | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,3705 TL - 24,3705 TL | 559944 Stokta |
Siyah
|
|
|
Neoprene Rubber
|
|
||
| 8,8423 TL - 8,8423 TL | 911715 Stokta |
Siyah
|
|
|
Neoprene Rubber
|
|
||
| 3,9323 TL - 9,6341 TL | 136000 Stokta |
Siyah
|
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
||
| 13,4581 TL - 13,4581 TL | 215600 Stokta |
Beyaz
|
Round
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 16,8227 TL - 16,8227 TL | 118350 Stokta |
Siyah
|
|
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 9,5048 TL - 23,2869 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 13,2478 TL - 32,4572 TL | 4200 Stokta |
Siyah
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 3,1858 TL - 7,8052 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Round
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natural Rubber
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 14,9301 TL - 36,5788 TL | 200025 Stokta |
Siyah
|
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
||
| 5,4568 TL - 13,3694 TL | 176400 Stokta |
Siyah
|
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
||
| 5,7301 TL - 14,039 TL | 44100 Stokta |
Siyah
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 10,0621 TL - 24,6521 TL | 76950 Stokta |
Siyah
|
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
||
| 3,9323 TL - 9,6341 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
||
| 3,5116 TL - 8,6035 TL | 2800 Stokta |
Siyah
|
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
||
| 40,5847 TL - 40,5847 TL | 29000 Stokta |
Siyah
|
Round
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE/TPV
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 9,4837 TL - 23,2352 TL | 5000 Stokta |
Siyah
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 6,4557 TL - 15,8165 TL | 420000 Stokta |
Siyah
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 26,706 TL - 26,706 TL | 616600 Stokta |
Siyah
|
|
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 2,6706 TL - 6,543 TL | 108000 Stokta |
Siyah
|
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
||
| 12,6169 TL - 30,9116 TL | 19800 Stokta |
Siyah
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin