Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Screw-On Bumpers with a threaded stud that can be used as a levelling device or bumper for small equipment. The non-corrosive stud and foot material is durable and resists harsh environments..
Seri Kodu: SR5726
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Saplama Uzunluğu | Diş Boyutu | Taban Yüksekliği | Toplam Yükseklik | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115,2354 TL - 115,2354 TL | 2226 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 75,3755 TL - 75,3755 TL | 4167 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 95,9944 TL - 95,9944 TL | 2166 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M12
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 99,9898 TL - 99,9898 TL | 8514 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 112,2914 TL - 112,2914 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
M10
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 200,4003 TL - 490,9808 TL | 1869 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 484,7038 TL - 1.187,5243 TL | 49 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 100,5155 TL - 100,5155 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 187,4678 TL - 459,2963 TL | 2040 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 323,206 TL - 791,8547 TL | 900 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 64,6622 TL - 64,6622 TL | 5240 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
M6
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 87,478 TL - 87,478 TL | 9430 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
M10
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 94,1019 TL - 94,1019 TL | 7502 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 104,6162 TL - 104,6162 TL | 12650 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M10
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 290,9275 TL - 712,7723 TL | 185 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 84,2186 TL - 84,2186 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
M10
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 161,4979 TL - 161,4979 TL | 3587 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.433 in
11.0 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 499433 | 102,9338 TL - 102,9338 TL | 19000 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
| 127,3267 TL - 127,3267 TL | 210 Stokta |
1.89 in
48.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 242,4569 TL - 594,0196 TL | 5800 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm