Menü Arama

Vidalı Tampon Ayaklar - Dişli

Stokta

Screw-On Bumpers with a threaded stud that can be used as a levelling device or bumper for small equipment. The non-corrosive stud and foot material is durable and resists harsh environments..

Seri Kodu: SR5726

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
34 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Saplama Uzunluğu Diş Boyutu Taban Yüksekliği Toplam Yükseklik Taban Çapı Satın Al
499406 153,7173 TL - 376,6075 TL 11280 Stokta
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
142,2569 TL - 348,5294 TL 18510 Stokta
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
258,5438 TL - 633,4322 TL 119 Stokta
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
226,2653 TL - 554,3498 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
184,2085 TL - 451,3107 TL 2310 Stokta
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
187,4678 TL - 459,2963 TL 2040 Stokta
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
323,206 TL - 791,8547 TL 900 Stokta
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
64,6622 TL - 64,6622 TL 5240 Stokta
38.0 mm
M6
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
87,478 TL - 87,478 TL 9430 Stokta
38.0 mm
M10
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
94,1019 TL - 94,1019 TL 7502 Stokta
18.0 mm
M6
12.0 mm
35.0 mm
104,6162 TL - 104,6162 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
M10
12.0 mm
35.0 mm
158,8692 TL - 158,8692 TL 6613 Stokta
70.0 mm
M12
12.0 mm
82.0 mm
35.0 mm
297,236 TL - 728,228 TL 6270 Stokta
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
63,8211 TL - 63,8211 TL 83600 Stokta
18.0 mm
M6
11.0 mm
30.0 mm
84,2186 TL - 84,2186 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
M10
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
161,4979 TL - 161,4979 TL 3587 Stokta
70.0 mm
M12
11.0 mm
89.0 mm
30.0 mm
173,0634 TL - 424,0054 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
307,0141 TL - 752,1845 TL 418 Stokta
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
200,4003 TL - 490,9808 TL 1869 Stokta
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
484,7038 TL - 1.187,5243 TL 49 Stokta
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
  • / 2
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M8 25.0 mm Rubber;Steel

499406

Fiyat Aralığı
376,6075 TL - 153,7173 TL

Stok Seviyeleri
11280 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M6 25.0 mm Rubber;Steel

499405

Fiyat Aralığı
348,5294 TL - 142,2569 TL

Stok Seviyeleri
18510 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M10 50.0 mm Rubber;Steel

499409

Fiyat Aralığı
633,4322 TL - 258,5438 TL

Stok Seviyeleri
119 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M6 25.0 mm Rubber

499413

Fiyat Aralığı
554,3498 TL - 226,2653 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M12 25.0 mm Rubber;Steel

499410

Fiyat Aralığı
451,3107 TL - 184,2085 TL

Stok Seviyeleri
2310 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M8 25.0 mm Rubber

499414

Fiyat Aralığı
459,2963 TL - 187,4678 TL

Stok Seviyeleri
2040 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M12 25.0 mm Rubber

499418

Fiyat Aralığı
791,8547 TL - 323,206 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M6 38.0 mm Rubber;Steel

499422

Fiyat Aralığı
64,6622 TL - 64,6622 TL

Stok Seviyeleri
5240 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M10 38.0 mm Rubber;Steel

499426

Fiyat Aralığı
87,478 TL - 87,478 TL

Stok Seviyeleri
9430 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 35.0 mm M6 18.0 mm Rubber

499430

Fiyat Aralığı
94,1019 TL - 94,1019 TL

Stok Seviyeleri
7502 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    12.0 mm
  • Saplama Uzunluğu
    18.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 35.0 mm M10 28.0 mm Rubber

499434

Fiyat Aralığı
104,6162 TL - 104,6162 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    12.0 mm
  • Saplama Uzunluğu
    28.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 35.0 mm M12 70.0 mm Rubber;Steel

499438

Fiyat Aralığı
158,8692 TL - 158,8692 TL

Stok Seviyeleri
6613 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
Round Round Vidalı Ayaklar M10 50.0 mm

499417

Fiyat Aralığı
728,228 TL - 297,236 TL

Stok Seviyeleri
6270 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 30.0 mm M6 18.0 mm Rubber

499421

Fiyat Aralığı
63,8211 TL - 63,8211 TL

Stok Seviyeleri
83600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    11.0 mm
  • Saplama Uzunluğu
    18.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M10 28.0 mm Rubber;Steel

499425

Fiyat Aralığı
84,2186 TL - 84,2186 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M12 70.0 mm Rubber;Steel

499429

Fiyat Aralığı
161,4979 TL - 161,4979 TL

Stok Seviyeleri
3587 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M10 25.0 mm Rubber;Steel

499408

Fiyat Aralığı
424,0054 TL - 173,0634 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M12 70.0 mm Rubber;Steel

499412

Fiyat Aralığı
752,1845 TL - 307,0141 TL

Stok Seviyeleri
418 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M10 25.0 mm Rubber

499416

Fiyat Aralığı
490,9808 TL - 200,4003 TL

Stok Seviyeleri
1869 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M12 70.0 mm Rubber

499420

Fiyat Aralığı
1.187,5243 TL - 484,7038 TL

Stok Seviyeleri
49 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm