Menü Arama

Vidalı Tampon Ayaklar - Dişli

Stokta

Screw-On Bumpers with a threaded stud that can be used as a levelling device or bumper for small equipment. The non-corrosive stud and foot material is durable and resists harsh environments..

Seri Kodu: SR5726

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
34 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Saplama Uzunluğu Diş Boyutu Taban Yüksekliği Toplam Yükseklik Taban Çapı Satın Al
173,0634 TL - 424,0054 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
307,0141 TL - 752,1845 TL 22 Stokta
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
200,4003 TL - 490,9808 TL 1440 Stokta
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
484,7038 TL - 1.187,5243 TL 49 Stokta
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
499424 77,2792 TL - 77,2792 TL 41540 Stokta
38.0 mm
M8
11.0 mm
30.0 mm
96,8356 TL - 96,8356 TL 13600 Stokta
48.0 mm
M12
11.0 mm
59.0 mm
30.0 mm
100,5155 TL - 100,5155 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
M8
12.0 mm
35.0 mm
115,2354 TL - 115,2354 TL 3502 Stokta
28.0 mm
M12
12.0 mm
35.0 mm
258,5438 TL - 633,4322 TL 8049 Stokta
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
226,2653 TL - 554,3498 TL 9160 Stokta
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
297,236 TL - 728,228 TL 6615 Stokta
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
63,8211 TL - 63,8211 TL 143280 Stokta
18.0 mm
M6
11.0 mm
30.0 mm
84,2186 TL - 84,2186 TL 6460 Stokta
28.0 mm
M10
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
161,4979 TL - 161,4979 TL 3587 Stokta
70.0 mm
M12
11.0 mm
89.0 mm
30.0 mm
499433 102,9338 TL - 102,9338 TL 21546 Stokta
38.0 mm
M8
12.0 mm
35.0 mm
127,3267 TL - 127,3267 TL 210 Stokta
48.0 mm
M12
12.0 mm
35.0 mm
499406 153,7173 TL - 376,6075 TL 3570 Stokta
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
142,2569 TL - 348,5294 TL 17725 Stokta
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
242,4569 TL - 594,0196 TL 15050 Stokta
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
290,9275 TL - 712,7723 TL 185 Stokta
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
  • / 2
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M10 25.0 mm Rubber;Steel

499408

Fiyat Aralığı
424,0054 TL - 173,0634 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M12 70.0 mm Rubber;Steel

499412

Fiyat Aralığı
752,1845 TL - 307,0141 TL

Stok Seviyeleri
22 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M10 25.0 mm Rubber

499416

Fiyat Aralığı
490,9808 TL - 200,4003 TL

Stok Seviyeleri
1440 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M12 70.0 mm Rubber

499420

Fiyat Aralığı
1.187,5243 TL - 484,7038 TL

Stok Seviyeleri
49 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 30.0 mm M8 38.0 mm Rubber

499424

Fiyat Aralığı
77,2792 TL - 77,2792 TL

Stok Seviyeleri
41540 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    11.0 mm
  • Saplama Uzunluğu
    38.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M12 48.0 mm Rubber;Steel

499428

Fiyat Aralığı
96,8356 TL - 96,8356 TL

Stok Seviyeleri
13600 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 35.0 mm M8 18.0 mm Rubber

499432

Fiyat Aralığı
100,5155 TL - 100,5155 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    12.0 mm
  • Saplama Uzunluğu
    18.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 35.0 mm M12 28.0 mm Rubber

499436

Fiyat Aralığı
115,2354 TL - 115,2354 TL

Stok Seviyeleri
3502 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    12.0 mm
  • Saplama Uzunluğu
    28.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M10 50.0 mm Rubber;Steel

499409

Fiyat Aralığı
633,4322 TL - 258,5438 TL

Stok Seviyeleri
8049 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M6 25.0 mm Rubber

499413

Fiyat Aralığı
554,3498 TL - 226,2653 TL

Stok Seviyeleri
9160 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Round Round Vidalı Ayaklar M10 50.0 mm

499417

Fiyat Aralığı
728,228 TL - 297,236 TL

Stok Seviyeleri
6615 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 30.0 mm M6 18.0 mm Rubber

499421

Fiyat Aralığı
63,8211 TL - 63,8211 TL

Stok Seviyeleri
143280 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    11.0 mm
  • Saplama Uzunluğu
    18.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M10 28.0 mm Rubber;Steel

499425

Fiyat Aralığı
84,2186 TL - 84,2186 TL

Stok Seviyeleri
6460 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M12 70.0 mm Rubber;Steel

499429

Fiyat Aralığı
161,4979 TL - 161,4979 TL

Stok Seviyeleri
3587 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 35.0 mm M8 38.0 mm Rubber

499433

Fiyat Aralığı
102,9338 TL - 102,9338 TL

Stok Seviyeleri
21546 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    12.0 mm
  • Saplama Uzunluğu
    38.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 35.0 mm M12 48.0 mm Rubber

499437

Fiyat Aralığı
127,3267 TL - 127,3267 TL

Stok Seviyeleri
210 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    12.0 mm
  • Saplama Uzunluğu
    48.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M8 25.0 mm Rubber;Steel

499406

Fiyat Aralığı
376,6075 TL - 153,7173 TL

Stok Seviyeleri
3570 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M6 25.0 mm Rubber;Steel

499405

Fiyat Aralığı
348,5294 TL - 142,2569 TL

Stok Seviyeleri
17725 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M8 50.0 mm Rubber;Steel

499407

Fiyat Aralığı
594,0196 TL - 242,4569 TL

Stok Seviyeleri
15050 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M12 50.0 mm Rubber;Steel

499411

Fiyat Aralığı
712,7723 TL - 290,9275 TL

Stok Seviyeleri
185 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm