Menü Arama

Vidalı Kızak 1.188 in 5.5 mm PTFE;Çelik Doğal renk

Çelik pullu, Vida Tespitli PTFE Kızak. 4,5 çapında vida deliği.
Ürün kodu:

499485

156960 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 - 99 51,2619 TL
100 - 199 29,2925 TL
200 + 20,9232 TL
Standart paket: 200

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

1.025,24 TL

20 x 51,2619 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Çap 30.2 mm
Vida Deliği Çapı 9 mm
Biçim Round
Renk Doğal renk
Tam Malzeme Politetrafloroetilen; Çelik
GTIP Numarası 3926909790
Kafa Biçimi Round
Eklenti Yüksekliği 5.5 mm
Bağlantı Biçimi Screw

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin