Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 648,5148 TL |
Yük Kapasitesi | 8.2 kg |
---|---|
Yük Kapasitesi | 18.0 lbs |
Dişli Ucu Uzunluğu | 10.0 mm |
Dişli Ucu Uzunluğu | 0.394 in |
Kanca Projeksiyon | 43.6 mm |
Kanca Projeksiyon | 1.718 in |
Malzeme | Stainless Steel |
Kanca Kalınlığı | 4.5 mm |
Kanca Kalınlığı | 0.177 in |
Bilye Uç Çapı | 7.5 mm |
Bilye Uç Çapı | 0.295 in |
Toplam Yükseklik | 27 mm |
Toplam Yükseklik | 1.062 in |
Diş Boyutu | 5.5 mm |
Vida Tipi | Kendinden Kılavuzlu |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin