Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 327,2013 TL |
Load Capacity | 3 kg |
---|---|
Load Capacity | 6.6 lbs |
Threaded End Length | 7.0 mm |
Threaded End Length | 0.276 in |
Hook Projection | 27 mm |
Hook Projection | 1.062 in |
Material | Stainless Steel |
Hook Thickness | 3.0 mm |
Hook Thickness | 0.118 in |
Ball Point Diameter | 5.0 mm |
Ball Point Diameter | 0.197 in |
Overall Height | 17 mm |
Overall Height | 0.671 in |
Thread Size | 3.9 mm |
Screw Type | Self Tapping |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin