Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Screw Grommets provide a quick, positive securing of panels or PCB. Available in three different types: Standard, Folding leg and Sealing.
Series Code :SR2762
Seri Kodu: SR2762
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Diş Boyutları | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Delik Boyutu | Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1852 TL - 4,1852 TL | 23800 Stokta |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 1,862 TL - 2,7882 TL | 61110 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 2,2967 TL - 2,2967 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 1,465 TL - 2,1927 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
|
|
||
| 1,465 TL - 2,1927 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
|
||
| 2,4196 TL - 3,5538 TL | 1044 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 3,9505 TL - 3,9505 TL | 7035 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 3,9348 TL - 3,9348 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
|
||
| 2,3682 TL - 2,3682 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 1,8705 TL - 2,3092 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
|
||
| 2,3682 TL - 2,3682 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 2,3682 TL - 2,3682 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,7013 TL - 2,1266 TL | 41853 Stokta |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 1,465 TL - 2,1927 TL | 34124 Stokta |
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|
|
||
| 4,4812 TL - 4,4812 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
||
| 2,7142 TL - 3,2842 TL | 12916 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 3,9558 TL - 3,9558 TL | 10500 Stokta |
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
|
|
||
| 1,8147 TL - 2,722 TL | 191541 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 1,8997 TL - 2,8544 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 2,5047 TL - 3,3365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.094 in
2.4 mm