Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Screw Grommets provide a quick, positive securing of panels or PCB. Available in three different types: Standard, Folding leg and Sealing.
Series Code :SR2762
Seri Kodu: SR2762
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Diş Boyutları | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Delik Boyutu | Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3305 TL - 2,8199 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 2,2306 TL - 3,3459 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
|
|
||
| 1,7013 TL - 2,1266 TL | 38000 Stokta |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 2,5142 TL - 3,7807 TL | 189480 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 2,9547 TL - 3,5753 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
||
| 1,465 TL - 2,1927 TL | 18380 Stokta |
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
|
||
| 2,2986 TL - 2,7813 TL | 25300 Stokta |
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
|
||
| 5,1631 TL - 6,2474 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
|
||
| 2,6464 TL - 3,9697 TL | 20676 Stokta |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
|
||
| 1,7428 TL - 2,1088 TL | 2000 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 4,9916 TL - 4,9916 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
|
|
||
| 3,0038 TL - 3,6346 TL | 37782 Stokta |
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
|
|
||
| 2,3682 TL - 2,3682 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 3,1851 TL - 3,9326 TL | 59000 Stokta |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 1,465 TL - 2,1927 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 6,0302 TL - 9,0359 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
|
||
| 3,8748 TL - 4,2623 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|
|
||
| 3,3759 TL - 4,1676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
|
|
||
| 1,465 TL - 2,1927 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
|
||
| 2,3682 TL - 2,3682 TL | 498 Stokta |
|
0.047 in
1.2 mm