Screw Grommets provide a quick, positive securing of panels or PCB. Available in three different types: Standard, Folding leg and Sealing.
Series Code :SR2762
Seri Kodu: SR2762
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Diş Boyutları | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Delik Boyutu | Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,738 TL - 5,8494 TL | 96000 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
||
| 8,5165 TL - 8,5165 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 9,1999 TL - 9,1999 TL | 20 Stokta |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 4,738 TL - 5,8494 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
|
||
| 4,738 TL - 5,8494 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
||
| 4,738 TL - 5,8494 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
|
||
| 4,738 TL - 5,8494 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
|
||
| 8,6427 TL - 8,6427 TL | 1000 Stokta |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 2,7142 TL - 3,2842 TL | 12916 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 1,7013 TL - 2,1266 TL | 46000 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 2,2931 TL - 2,7747 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
|
||
| 4,4812 TL - 4,4812 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
||
| 2,5047 TL - 3,3365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
|
||
| 4,738 TL - 5,8494 TL | 68000 Stokta |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
|
||
| 4,738 TL - 5,8494 TL | 38454 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 4,738 TL - 5,8494 TL | 47178 Stokta |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 2,6464 TL - 3,9697 TL | 20676 Stokta |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
|
||
| 5,1631 TL - 6,2474 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
|
||
| 1,465 TL - 2,1927 TL | 18380 Stokta |
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
|
||
| 2,2986 TL - 2,7813 TL | 25300 Stokta |
|
0.051 in
1.3 mm