Menü Arama

Vidalı Halkalar

Stokta

Screw Grommets provide a quick, positive securing of panels or PCB. Available in three different types: Standard, Folding leg and Sealing.

Series Code :SR2762

Seri Kodu: SR2762

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
61 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Diş Boyutları Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Delik Boyutu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
4,738 TL - 5,8494 TL 47178 Stokta
1.6 mm
4,738 TL - 5,8494 TL 68000 Stokta
3.2 mm
4,738 TL - 5,8494 TL 38454 Stokta
0.8 mm
4,738 TL - 5,8494 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
4,738 TL - 5,8494 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
4,738 TL - 5,8494 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
4,738 TL - 5,8494 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
4,738 TL - 5,8494 TL 96000 Stokta
6.4 mm
8,6427 TL - 8,6427 TL 1000 Stokta
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
8,5165 TL - 8,5165 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
9,1999 TL - 9,1999 TL 20 Stokta
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
3,9348 TL - 3,9348 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
2,3682 TL - 2,3682 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
1,8705 TL - 2,3092 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.6 mm
1,7013 TL - 2,1266 TL 41853 Stokta
1.6 mm
2,5047 TL - 3,3365 TL 19000 Stokta
2.4 mm
2,3305 TL - 2,8199 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
1,7013 TL - 2,1266 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
3,3759 TL - 4,1676 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.4 mm
1,7013 TL - 2,1266 TL 1000 Stokta
2.0 mm
  • / 4
Genişletme Halkası 11.1 mm (L) Nylon 6/6

EG-1-01

Fiyat Aralığı
5,8494 TL - 4,738 TL

Stok Seviyeleri
47178 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Genişletme Halkası 11.1 mm (L) Nylon 6/6

EG-2-01

Fiyat Aralığı
5,8494 TL - 4,738 TL

Stok Seviyeleri
68000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    14.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Genişletme Halkası 11.1 mm (L) Nylon 6/6

EG-0-01

Fiyat Aralığı
5,8494 TL - 4,738 TL

Stok Seviyeleri
38454 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    11.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Genişletme Halkası 11.1 mm (L) Nylon 6/6

EG-5-01

Fiyat Aralığı
5,8494 TL - 4,738 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    19.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.9 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Genişletme Halkası 11.1 mm (L) Nylon 6/6

EG-3-01

Fiyat Aralığı
5,8494 TL - 4,738 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Genişletme Halkası 11.1 mm (L) Nylon 6/6

EG-7-01

Fiyat Aralığı
5,8494 TL - 4,738 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    22.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Genişletme Halkası 11.1 mm (L) Nylon 6/6

EG-8-01

Fiyat Aralığı
5,8494 TL - 4,738 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    23.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Genişletme Halkası 11.1 mm (L) Nylon 6/6

EG-4-01

Fiyat Aralığı
5,8494 TL - 4,738 TL

Stok Seviyeleri
96000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    17.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Mafsallı Tespit Parçası 19.3 mm (L) Nylon 6/6

TFR-2

Fiyat Aralığı
8,6427 TL - 8,6427 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Delik Boyutu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    22.5 mm
  • Kafa Çapı
    12.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Mafsallı Tespit Parçası 19.3 mm (L) Nylon 6/6

TFR-1

Fiyat Aralığı
8,5165 TL - 8,5165 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Boyutu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.1 mm
  • Kafa Çapı
    12.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Mafsallı Tespit Parçası 19.3 mm (L) Nylon 6/6

TFR-3

Fiyat Aralığı
9,1999 TL - 9,1999 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Delik Boyutu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    24.1 mm
  • Kafa Çapı
    12.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Sac Levha Somunu 0.330 - 0.365 in 0.8 mm 2.4 mm #10 Nylon 6/6

60SGN01195

Fiyat Aralığı
3,9348 TL - 3,9348 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    12.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.305 - 0.310 in 3.2 mm 3.4 mm #8 Nylon 6/6

60SGN01019

Fiyat Aralığı
2,3682 TL - 2,3682 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    11.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.410 - 0.410 in 0.8 mm 1.6 mm 1/4 in Nylon 6/6

60SGN01181

Fiyat Aralığı
2,3092 TL - 1,8705 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.303 - 0.303 in 0.8 mm 3.7 mm #8, #10 Nylon 6/6

60SGN01030

Fiyat Aralığı
2,1266 TL - 1,7013 TL

Stok Seviyeleri
41853 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.250 - 0.260 in 0.8 mm 2.9 mm #6 Nylon 6/6

60SGN00006

Fiyat Aralığı
3,3365 TL - 2,5047 TL

Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.370 - 0.380 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

60SGN00015

Fiyat Aralığı
2,8199 TL - 2,3305 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    15.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm #4 Nylon 6/6

60SGN01012

Fiyat Aralığı
2,1266 TL - 1,7013 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    5.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    11.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.320 - 0.335 in 0.8 mm 5.9 mm #10 Nylon 6/6

60SGN01185

Fiyat Aralığı
4,1676 TL - 3,3759 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    11.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.375 - 0.390 in 9.5 mm 5.5 mm 1/4 in Nylon 6/6

60SGN01021

Fiyat Aralığı
2,1266 TL - 1,7013 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    15.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    13.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2