Vidalı Gizli Menteşe çeşitleri ağır hizmet için uygundur. Vidayla takılır ve kapının çerçeveden kalkmasıyla kolayca erişim sağlayan çıkarılabilir bir pime sahiptir. Çeşitli malzemeler ve dönüş açıları birçok uygulamaya uygundur.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Sökülebilirlik | Toplam Uzunluk | Renk | Montaj Yönelimi | Montaj Yöntemi | Toplam Genişlik | Satın Al | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278,9413 TL - 334,7295 TL | Üretimde |
Sökülebilir
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natural
|
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Vida
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
278,9413 TL - 334,7295 TL | Üretimde |
Sökülebilir
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natural
|
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Vida
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
497570 | 1.577,2326 TL - 1.892,6791 TL | 100 Stokta |
Sabit
|
4.98 in
126.5 mm
|
Natural
|
Not applicable
|
Vida
|
2.307 in
58.6 mm
|
|||
497571 | 1.741,4641 TL - 2.089,7569 TL | 41 Stokta |
Sabit
|
4.016 in
102.0 mm
|
Natural
|
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Vida
|
3.169 in
80.5 mm
|
|||
1.051,1029 TL - 1.261,3235 TL | 76 Stokta |
Sabit
|
4.98 in
126.5 mm
|
Natural
|
Ters El
|
Vida
|
1.189 in
30.2 mm
|
||||
493583 | 221,2184 TL - 309,7057 TL | 120 Stokta |
Sökülebilir
|
4.961 in
126.0 mm
|
Natural
|
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Vidalı
|
0.925 in
23.5 mm
|
|||
740 Stokta |
Sökülebilir
|
2.283 in
58.0 mm
|
Natural
|
Sol Tutamaklı
|
Vidalı
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||
100 Stokta |
Sökülebilir
|
4.213 in
107.0 mm
|
Grey
|
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Vida
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||
Üretimde |
Sökülebilir
|
|
Natural
|
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Vidalı
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||||
593 Stokta |
Sökülebilir
|
|
Natural
|
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Vidalı
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||||
3 Stokta |
Sökülebilir
|
2.283 in
58.0 mm
|
Natural
|
Sağ Tutamaklı
|
Vidalı
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
222 Stokta |
Sökülebilir
|
2.283 in
58.0 mm
|
Natural
|
Sağ Tutamaklı
|
Vidalı
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
Üretimde |
Sökülebilir
|
3.307 in
84.0 mm
|
Natural
|
Sağ Tutamaklı
|
Vidalı
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||
Üretimde |
Sökülebilir
|
2.283 in
58.0 mm
|
Natural
|
Sol Tutamaklı
|
Vidalı
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||
Üretimde |
Sökülebilir
|
|
Natural
|
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Vidalı
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||||
157 Stokta |
Sökülebilir
|
4.961 in
126.0 mm
|
Natural
|
|
Screw-On
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
94 Stokta |
Sökülebilir
|
4.961 in
126.0 mm
|
Natural
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin