Menü Arama

Vidalı Ara Parçası

Stokta

These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.

Series Code :SR2787

Seri Kodu: SR2787

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
206 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Yassılar Arası Mesafe Pano Kalınlık A Aralığı Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Tip Satın Al
2,5746 TL - 2,5746 TL 1000 Stokta
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
25.4 mm
Dişi
2,0002 TL - 2,0002 TL 1000 Stokta
4.0 mm
7.1 mm
1.57 mm
#6-32
31.8 mm
Dişi
5,7022 TL - 6,3358 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
6.4 mm
Dişi
6,3185 TL - 7,0207 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
12.7 mm
Dişi
8,4954 TL - 8,4954 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
25.4 mm
Dişi
8,4954 TL - 8,4954 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
31.8 mm
Dişi
3,108 TL - 3,108 TL 1000 Stokta
4.0 mm
7.1 mm
1.57 mm
#6-32
38.1 mm
Dişi
8,2881 TL - 8,2881 TL 1000 Stokta
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
19.1 mm
Dişi
2,4737 TL - 2,4737 TL 2000 Stokta
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
12.7 mm
Dişi
7,7489 TL - 7,7489 TL 968 Stokta
4.0 mm
6.0 mm
M3
20.0 mm
Dişi
13,1427 TL - 13,1427 TL 1000 Stokta
4.0 mm
6.0 mm
M3
45.0 mm
Dişi
7,3073 TL - 7,3073 TL 892152 Stokta
4.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
6,4767 TL - 6,4767 TL 43582 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M3
10.0 mm
Dişi
7,3073 TL - 7,3073 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
7,3073 TL - 7,3073 TL 1892 Stokta
4.0 mm
6.0 mm
M3
9.0 mm
Dişi
14,4044 TL - 14,4044 TL 1000 Stokta
4.0 mm
6.0 mm
M3
55.0 mm
Dişi
7,3073 TL - 7,3073 TL 380 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
7,3073 TL - 7,3073 TL 205842 Stokta
4.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Dişi
7,3073 TL - 7,3073 TL 6509 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
7,3073 TL - 7,3073 TL 20835 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M3
18.0 mm
Dişi
  • / 11
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 25.4 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-16-19

Fiyat Aralığı
2,5746 TL - 2,5746 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 31.8 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-20-19

Fiyat Aralığı
2,0002 TL - 2,0002 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 6.4 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-4-01

Fiyat Aralığı
6,3358 TL - 5,7022 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 12.7 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-8-01

Fiyat Aralığı
7,0207 TL - 6,3185 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 25.4 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-16-01

Fiyat Aralığı
8,4954 TL - 8,4954 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 31.8 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-20-01

Fiyat Aralığı
8,4954 TL - 8,4954 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 38.1 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-24-19

Fiyat Aralığı
3,108 TL - 3,108 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 19.1 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-12-01

Fiyat Aralığı
8,2881 TL - 8,2881 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 12.7 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-8-19

Fiyat Aralığı
2,4737 TL - 2,4737 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri M3 20.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T1-M3-6-20

Fiyat Aralığı
7,7489 TL - 7,7489 TL

Stok Seviyeleri
968 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M3 45.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T1-M3-6-45

Fiyat Aralığı
13,1427 TL - 13,1427 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri 6.0 mm Siyah Nylon 6/6

TCBN-T1-M3-6-6

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
892152 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Siyah
Yaylı Kilit Destekleri M3 10.0 mm Siyah Nylon 6/6

TCBN-T1-M3-8-10

Fiyat Aralığı
6,4767 TL - 6,4767 TL

Stok Seviyeleri
43582 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri 8.0 mm Siyah Nylon 6/6

TCBN-T1-M3-6-8

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Female thread length
    6.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Yaylı Kilit Destekleri M3 9.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T1-M3-6-9

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
1892 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M3 55.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T1-M3-6-55

Fiyat Aralığı
14,4044 TL - 14,4044 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri 15.0 mm Siyah Nylon 6/6

TCBN-T1-M3-8-15

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
380 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Siyah
Yaylı Kilit Destekleri M3 7.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T1-M3-6-7

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
205842 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri 12.0 mm Siyah Nylon 6/6

TCBN-T1-M3-8-12

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
6509 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Siyah
Yaylı Kilit Destekleri M3 18.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T1-M3-8-18

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
20835 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası