Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.
Series Code :SR2787
Seri Kodu: SR2787
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı A | Yassılar Arası Mesafe | Pano Kalınlık A Aralığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,9562 TL - 37,9562 TL | 792 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 29,5448 TL - 29,5448 TL | 800 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 25,5494 TL - 25,5494 TL | 194200 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 25,5494 TL - 25,5494 TL | 362080 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 27,7574 TL - 27,7574 TL | 2001 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 37,9562 TL - 37,9562 TL | 68376 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 29,5448 TL - 29,5448 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 31,6476 TL - 31,6476 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 27,7574 TL - 27,7574 TL | 176 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 43,3185 TL - 43,3185 TL | 420 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 27,7574 TL - 27,7574 TL | 5186 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 31,1219 TL - 31,1219 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 31,1219 TL - 31,1219 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 37,9562 TL - 37,9562 TL | 9392 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 27,7574 TL - 27,7574 TL | 2920 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 29,5448 TL - 29,5448 TL | 129150 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 29,5448 TL - 29,5448 TL | 1820 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 29,5448 TL - 29,5448 TL | 2800 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 12,5119 TL - 12,5119 TL | 1000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
Dişi
|
||
| 27,7574 TL - 27,7574 TL | 1200 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff