Menü Arama

Erkek-Dişi İzolatörler M3 8.0 mm Black PA

Erkek-dişi poliamid, dişli izolatör kurulumunuzdaki bileşenleri ayırmak için kullanılır. İletken olmayan malzeme, elektriksel parazitten yalıtım sağlar. Pul, vida ve somun çeşitlerimizle birlikte kullanarak kapsamlı bir çözüm oluşturun.
Ürün kodu:

305308059902

217300 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 25,5494 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.554,94 TL

100 x 25,5494 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Hexagonal Male/Female Standoff
Female thread length 5.0 mm
Male thread length 8.0 mm
A Deliği Tutturma Tipi Erkek Diş Parça
B Deliği Tutturma Tipi Dişi Diş Parça
Renk Siyah
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin