These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.
Series Code :SR2787
Seri Kodu: SR2787
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı A | Yassılar Arası Mesafe | Pano Kalınlık A Aralığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,9324 TL - 12,9324 TL | 4500 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Dişi
|
||
| 26,1802 TL - 26,1802 TL | 166224 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 14,6147 TL - 14,6147 TL | 208932 Stokta |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 22,1849 TL - 22,1849 TL | 2000 Stokta |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 6,1646 TL - 6,1646 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Dişi
|
||
| 7,3319 TL - 7,3319 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Dişi
|
||
| 19,9769 TL - 19,9769 TL | 4500 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 30,2809 TL - 30,2809 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 33,0144 TL - 33,0144 TL | 46288 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 30,2809 TL - 30,2809 TL | 8799 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Female-Male
|
||
| 28,5985 TL - 28,5985 TL | 71874 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 28,5985 TL - 28,5985 TL | 24219 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 30,2809 TL - 30,2809 TL | 525 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 26,1802 TL - 26,1802 TL | 22000 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 31,4374 TL - 31,4374 TL | 3500 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 12,1654 TL - 12,1654 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Dişi
|
||
| 27,7574 TL - 27,7574 TL | 1920 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 37,9562 TL - 37,9562 TL | 71632 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 25,5494 TL - 25,5494 TL | 400080 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 27,7574 TL - 27,7574 TL | 2920 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin