TCBN-T1-M3-6-10
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tip | Dişi |
|---|---|
| Delik Çapı | 0.157 in |
| Delik Çapı | 4.0 mm |
| Female thread length | 10.0 mm |
| Female thread length | 10.0 mm |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 9.5 mm |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 0.374 in |
| A Deliği Tutturma Tipi | Yaylı Kilit Parçası |
| B Deliği Tutturma Tipi | Dişi Diş Parça |
| Renk | Siyah |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 HB |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin