Menü Arama

Vidalı Ara Parçası

Stokta

These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.

Series Code :SR2787

Seri Kodu: SR2787

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
206 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Yassılar Arası Mesafe Pano Kalınlık A Aralığı Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
8.0 mm
M4
30.0 mm
Dişi
1000 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M3
60.0 mm
Dişi
1140 Stokta
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
25 Stokta
4.0 mm
7.9 mm
35.7 mm
409856 Stokta
4.0 mm
7.9 mm
25.4 mm
930 Stokta
4.0 mm
7.9 mm
28.6 mm
8000 Stokta
4.0 mm
7.9 mm
22.2 mm
480960 Stokta
4.0 mm
7.9 mm
9.5 mm
2090 Stokta
4.0 mm
6.4 mm
352944 Stokta
4.0 mm
19.1 mm
2800 Stokta
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
7857 Stokta
4.0 mm
7.9 mm
31.7 mm
1682697 Stokta
4.0 mm
7.9 mm
6.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
8.0 mm
M4
40.0 mm
Dişi
10200 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M4
7.0 mm
Dişi
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
7.9 mm
19.1 mm
42760 Stokta
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
800 Stokta
8.0 mm
M4
10.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
9392 Stokta
8.0 mm
M4
35.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
792 Stokta
6.0 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
  • / 11
Yaylı Kilit Destekleri M4 30.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M4-8-30


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M3 60.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M3-8-60


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M3 10.0 mm Black Nylon

310310759902


Stok Seviyeleri
1140 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri 35.7 mm Doğal renk Nylon 6/6

TCBS-22.5-01


Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Kilit Destekleri 25.4 mm Doğal renk Nylon 6/6

TCBS-16-01


Stok Seviyeleri
409856 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Kilit Destekleri 28.6 mm Doğal renk Nylon 6/6

TCBS-18-19


Stok Seviyeleri
930 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Kilit Destekleri 22.2 mm Doğal renk Nylon 6/6

TCBS-14-19


Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm Doğal renk Nylon 6/6

TCBS-6-01


Stok Seviyeleri
480960 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Doğal renk Nylon 6/6

100206400002


Stok Seviyeleri
2090 Stokta
Özellikler
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
N/A 19.1 mm (L) Dişi Diş Parça

100219200002


Stok Seviyeleri
352944 Stokta
Özellikler
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Kilit Destekleri M3 15.0 mm Black Nylon

310315759902


Stok Seviyeleri
2800 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri 31.7 mm Doğal renk Nylon 6/6

TCBS-20-01


Stok Seviyeleri
7857 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Doğal renk Nylon 6/6

TCBS-4-19


Stok Seviyeleri
1682697 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Kilit Destekleri M4 40.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M4-8-40


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M4 7.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M4-8-7


Stok Seviyeleri
10200 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri 19.1 mm Doğal renk Nylon 6/6

TCBS-12-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Kilit Destekleri M3 12.0 mm Black Nylon

310312659902


Stok Seviyeleri
42760 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Erkek-Dişi İzolatörler M4 10.0 mm Black PA

305410059902


Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    7.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M4 35.0 mm Black PA

305435059902


Stok Seviyeleri
9392 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M3 30.0 mm Black PA

305330059902


Stok Seviyeleri
792 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça