Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.
Series Code :SR2787
Seri Kodu: SR2787
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı A | Yassılar Arası Mesafe | Pano Kalınlık A Aralığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,1849 TL - 22,1849 TL | 2000 Stokta |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 27,7574 TL - 27,7574 TL | 160 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 43,3185 TL - 43,3185 TL | 2431 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 29,5448 TL - 29,5448 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 31,1219 TL - 31,1219 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 37,9562 TL - 37,9562 TL | 9392 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 31,6476 TL - 31,6476 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 7,3319 TL - 7,3319 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Dişi
|
||
| 28,5985 TL - 28,5985 TL | 24219 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 26,1802 TL - 26,1802 TL | 22000 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 30,2809 TL - 30,2809 TL | 525 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 19,9769 TL - 19,9769 TL | 4500 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 33,0144 TL - 33,0144 TL | 46288 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 30,2809 TL - 30,2809 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 31,4374 TL - 31,4374 TL | 3500 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 30,2809 TL - 30,2809 TL | 8799 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Female-Male
|
||
| 28,5985 TL - 28,5985 TL | 71874 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 29,5448 TL - 29,5448 TL | 100 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 1,4614 TL - 1,4614 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
Dişi
|
||
| 6,1087 TL - 6,1087 TL | 98780 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm