Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Screw Mount P Clips are versatile and reliable fastening components that offer exceptional functionality and secure mounting solutions in various applications. These clips feature a unique P-shaped design with a screw mount, allowing for easy installation and secure attachment. Made from high-quality materials such as stainless steel or nylon, Screw Mount P Clips exhibit excellent strength, durability, and resistance to corrosion, making them suitable for both indoor and outdoor use. With different sizes and variations available, these clips provide flexibility to accommodate a wide range of cable, hose, or tubing diameters.
One of the key characteristics of Screw Mount P Clips is their secure and stable grip. The P-shaped design allows for easy insertion and secure fastening, ensuring that cables, hoses, or tubing are properly held in place, even in demanding environments or under vibration. The screw mount feature provides additional stability and allows for easy adjustment or removal when needed. Moreover, Screw Mount P Clips offer excellent resistance to corrosion, making them ideal for applications where exposure to moisture, chemicals, or harsh weather conditions is a concern.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Ayarlanabilirlik | Renk | Delik Çapı | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96,9975 TL - 96,9975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Yeşil
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 32,8042 TL - 32,8042 TL | 1000 Stokta |
|
Yeşil
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 85,9407 TL - 85,9407 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Yeşil
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 88,4537 TL - 88,4537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Yeşil
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 24,2877 TL - 24,2877 TL | 60000 Stokta |
|
Yeşil
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 99,0078 TL - 99,0078 TL | 23936 Stokta |
|
Yeşil
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 97,5001 TL - 97,5001 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Yeşil
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 107,5517 TL - 107,5517 TL | 500 Stokta |
|
Yeşil
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| NE10 | 27,8626 TL - 27,8626 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 55,5149 TL - 55,5149 TL | 6920 Stokta |
|
Siyah
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 23,762 TL - 23,762 TL | 485 Stokta |
|
Siyah
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 27,8626 TL - 27,8626 TL | 203 Stokta |
|
Siyah
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 43,739 TL - 43,739 TL | 7500 Stokta |
|
Siyah
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 86,4433 TL - 86,4433 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Yeşil
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 35,0122 TL - 35,0122 TL | 11060 Stokta |
|
Siyah
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| NE3 | 23,762 TL - 23,762 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 23,762 TL - 23,762 TL | 54138 Stokta |
|
Siyah
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 101,9865 TL - 101,9865 TL | 1000 Stokta |
|
Yeşil
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
||
| 109,562 TL - 109,562 TL | 10000 Stokta |
|
Yeşil
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 101,5208 TL - 101,5208 TL | 379 Stokta |
|
Yeşil
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm