NE16
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 + | 55,5149 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 25.4 mm |
---|---|
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 1 in |
Toplam Genişlik | 12.7 mm |
Toplam Genişlik | 0.5 in |
Delik Çapı | 0.205 in |
Delik Çapı | 5.2 mm |
Kelepçe Malzemesi | Aluminium Alloy 5052 H-32 |
Kaplama | TPV |
Renk | Siyah |
Ayarlanabilirlik | Fixed |
Çalışma Isısı Aralığı | 32 - 122 °F |
Çalışma Isısı Aralığı | 0 - 50 °C |
GTIP Numarası | 7616999099 |
Tam Malzeme | Alüminyum Alaşım 5052 H-32 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin