Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 229,104 TL |
Yük Kapasitesi | 3 kg |
---|---|
Yük Kapasitesi | 6.6 lbs |
Kanca Projeksiyon | 21.8 mm |
Kanca Projeksiyon | 0.858 in |
Kanca Kalınlığı | 2.7 mm |
Kanca Kalınlığı | 0.106 in |
Montaj Yönelimi | Dikey |
Kanca Yüksekliği | 13.9 mm |
Kanca Yüksekliği | 0.547 in |
Montaj Tipi | Dişli Uç |
Dişli Ucu Uzunluğu | 6.5 mm |
Dişli Ucu Uzunluğu | 0.256 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Tam Malzeme | 304 Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin