Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 637,7903 TL |
Yük Kapasitesi | 20 kg |
---|---|
Yük Kapasitesi | 44 lbs |
Kanca Projeksiyon | 32.2 mm |
Kanca Projeksiyon | 1.268 in |
Kanca Kalınlığı | 5.0 mm |
Kanca Kalınlığı | 0.197 in |
Montaj Yönelimi | Yatay |
Montaj Deliği Sayısı | 2 |
Kanca Yüksekliği | 25.0 mm |
Kanca Yüksekliği | 0.984 in |
Montaj Genişliği | 36.0 mm |
Montaj Genişliği | 1.417 in |
Montaj Yüksekliği | 16.0 mm |
Montaj Yüksekliği | 0.63 in |
Montaj Tipi | Vidalı, Yatay Montajlı |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Tam Malzeme | 304 Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin