Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 513,8282 TL |
Yük Kapasitesi | 20 kg |
---|---|
Yük Kapasitesi | 44 lbs |
Kanca Projeksiyon | 25.0 mm |
Kanca Projeksiyon | 0.984 in |
Kanca Kalınlığı | 4.0 mm |
Kanca Kalınlığı | 0.157 in |
Montaj Yönelimi | Yatay |
Montaj Deliği Sayısı | 2 |
Kanca Yüksekliği | 19.0 mm |
Kanca Yüksekliği | 0.748 in |
Montaj Genişliği | 28.0 mm |
Montaj Genişliği | 1.102 in |
Montaj Yüksekliği | 12.0 mm |
Montaj Yüksekliği | 0.472 in |
Montaj Tipi | Vidalı, Yatay Montajlı |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Tam Malzeme | 303 Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin