Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 1.539,3247 TL |
Yük Kapasitesi | 10 kg |
---|---|
Yük Kapasitesi | 22 lbs |
Kanca Projeksiyon | 67.9 mm |
Kanca Projeksiyon | 2.673 in |
Kanca Kalınlığı | 13.0 mm |
Kanca Kalınlığı | 0.512 in |
Montaj Yönelimi | Dikey |
Montaj Deliği Sayısı | 2 |
Kanca Yüksekliği | 55.0 mm |
Kanca Yüksekliği | 2.165 in |
Montaj Genişliği | 16.0 mm |
Montaj Genişliği | 0.63 in |
Montaj Yüksekliği | 16.0 mm |
Montaj Yüksekliği | 0.63 in |
Montaj Tipi | Dikey Montajlı-Vidalı |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Tam Malzeme | 303 Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin