Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.
Yüksek gerilim kablolarının metal vida başlarına yakın geçtiği UPS kutularının içinde kullanılır.Havşa başlı vidaları kapatıp tozdan ve kirden koruyarak aynı zamanda hızlı ve temiz bir görüntü sağlar.Beyaz eşyalarda, elektrik uygulamalarında ve otomotiv alanında kullanılır. Malzeme: Silicone, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri Seri Kodu: SR1628, SR1813
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Cıvata Dişi | D | Renk | d | h | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6744 TL - 1,6744 TL | 851038 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gri
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 1339685 | 5,3938 TL - 5,3938 TL | 189000 Stokta |
|
|
Siyah
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
| 5,0677 TL - 5,0677 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Beyaz
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 3,6063 TL - 3,6063 TL | 217000 Stokta |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gri
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
| 5,5725 TL - 5,5725 TL | 27972 Stokta |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gri
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 3,2068 TL - 3,2068 TL | 424000 Stokta |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
||
| 5,3412 TL - 5,3412 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Siyah
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 1,6744 TL - 1,6744 TL | 346000 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Beyaz
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 3,6063 TL - 3,6063 TL | 2104500 Stokta |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Siyah
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
| 3,6063 TL - 3,6063 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Beyaz
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
| 5,0677 TL - 5,0677 TL | 8620 Stokta |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Siyah
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 1,5089 TL - 1,5089 TL | 476000 Stokta |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Beyaz
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
||
| 1,8108 TL - 1,8108 TL | 1364853 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Siyah
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 3,2068 TL - 3,2068 TL | 4075 Stokta |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gri
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
||
| 1,5089 TL - 1,5089 TL | 853000 Stokta |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gri
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
||
| 1,6744 TL - 1,6744 TL | 1558000 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 3,9428 TL - 3,9428 TL | 20680 Stokta |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Beyaz
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| 3,1752 TL - 3,1752 TL | 192000 Stokta |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Beyaz
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
||
| 1,7913 TL - 1,7913 TL | 637740 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Beyaz
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 3,9428 TL - 3,9428 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Siyah
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin