Menü Arama

Vida Açma Milleri

Stokta

Vida açma milleri, vidanın döner hareketini somunun ileri yönlü hareketine çevirerek döner hareketi doğrusal harekete dönüştürmek için kullanılan vida türleridir. "Vida açma", vida bir dönüşü tamamlarken somunun aldığı mesafeyi ifade eder.

Daha az hassaslık ve doğruluk gerektiren standart uygulamalarda veya bilyeli vidanın çevresel nedenlerle uygun olmadığı durumlarda kullanılır. Bu ürünler sağlam ve dayanıklıdır ve bilyeli vidalardan daha uygun maliyetlidir.

Ayrıca, robot, otomotiv ve CNC işleme endüstrilerinde de kullanılır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli vida açma milleri mevcuttur. Bunları karıştırmanız adına lütfen not edin:Dişli çubukların aksine vida açma milleri, daha kalın ve daha sağlam kanalları sayesinde tekrarlı doğrusal hareket içeren ağır yük uygulamalarında idealdir.

  • Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli vida açma milleri mevcuttur.
  • "Vida açma", vida bir dönüşü tamamlarken somunun aldığı mesafeyi ifade eder.
  • Daha az hassaslık ve doğruluk gerektiren standart uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: 304 Stainless Steel, Steel, 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
420 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Diş Boyutu l1 Malzeme d2 tol. 7e min Satın Al
15 Stokta
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
316 Stainless Steel
17.640
5 Stokta
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
316 Stainless Steel
17.640
8 Stokta
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
316 Stainless Steel
21.094
6 Stokta
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
316 Stainless Steel
13.640
4 Stokta
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
316 Stainless Steel
13.640
10 Stokta
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1000.0
316 Stainless Steel
23.094
5 Stokta
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1500.0
316 Stainless Steel
15.640
13 Stokta
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1000.0
316 Stainless Steel
21.094
69 Stokta
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
316 Stainless Steel
10.191
23 Stokta
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
316 Stainless Steel
10.191
39 Stokta
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
316 Stainless Steel
17.640
3 Stokta
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
316 Stainless Steel
13.640
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
316 Stainless Steel
12.191
11 Stokta
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1500.0
316 Stainless Steel
19.114
5 Stokta
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
3000.0
316 Stainless Steel
19.114
2 Stokta
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
3000.0
316 Stainless Steel
15.640
55 Stokta
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1500.0
Steel
10.191
19 Stokta
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Steel
10.191
21 Stokta
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
Steel
8.739
13 Stokta
6.891
2.0
10.0
TR10 x 4
3000.0
Steel
8.716
  • / 21
Çevirme Vidası TR20 x 4 1000.0 316 Stainless Steel

20150341


Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR20 x 4 3000.0 316 Stainless Steel

20150365


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR24 x 5 3000.0 316 Stainless Steel

20150433


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR16 x 4 1500.0 316 Stainless Steel

20150242


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR16 x 4 3000.0 316 Stainless Steel

20150273


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR26 x 5 1000.0 316 Stainless Steel

20150464


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR18 x 4 1500.0 316 Stainless Steel

20150297


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR24 x 5 1000.0 316 Stainless Steel

20150426


Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR12 x 3 1000.0 316 Stainless Steel

20150174


Stok Seviyeleri
69 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Çevirme Vidası TR12 x 3 3000.0 316 Stainless Steel

20150198


Stok Seviyeleri
23 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Çevirme Vidası TR20 x 4 1000.0 316 Stainless Steel

20150334


Stok Seviyeleri
39 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR16 x 4 3000.0 316 Stainless Steel

20150280


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR14 x 3 3000.0 316 Stainless Steel

20150235


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Çevirme Vidası TR22 x 5 1500.0 316 Stainless Steel

20150372


Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR22 x 5 3000.0 316 Stainless Steel

20150396


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR18 x 4 3000.0 316 Stainless Steel

20150310


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR12 x 3 1500.0 Steel

20150945


Stok Seviyeleri
55 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Çevirme Vidası TR12 x 3 3000.0 Steel

20150976


Stok Seviyeleri
19 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Çevirme Vidası TR10 x 2 1500.0 Steel

20150860


Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Çevirme Vidası TR10 x 4 3000.0 Steel

20150921


Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR10 x 4
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    2.0