Menü Arama

Vida Açma Milleri

Stokta

Vida açma milleri, vidanın döner hareketini somunun ileri yönlü hareketine çevirerek döner hareketi doğrusal harekete dönüştürmek için kullanılan vida türleridir. "Vida açma", vida bir dönüşü tamamlarken somunun aldığı mesafeyi ifade eder.

Daha az hassaslık ve doğruluk gerektiren standart uygulamalarda veya bilyeli vidanın çevresel nedenlerle uygun olmadığı durumlarda kullanılır. Bu ürünler sağlam ve dayanıklıdır ve bilyeli vidalardan daha uygun maliyetlidir.

Ayrıca, robot, otomotiv ve CNC işleme endüstrilerinde de kullanılır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli vida açma milleri mevcuttur. Bunları karıştırmanız adına lütfen not edin:Dişli çubukların aksine vida açma milleri, daha kalın ve daha sağlam kanalları sayesinde tekrarlı doğrusal hareket içeren ağır yük uygulamalarında idealdir.

  • Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli vida açma milleri mevcuttur.
  • "Vida açma", vida bir dönüşü tamamlarken somunun aldığı mesafeyi ifade eder.
  • Daha az hassaslık ve doğruluk gerektiren standart uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: 304 Stainless Steel, Steel, 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
420 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Diş Boyutu l1 Malzeme d2 tol. 7e min Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1000.0
316 Stainless Steel
64.425
8 Stokta
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1000.0
316 Stainless Steel
15.640
2 Stokta
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
316 Stainless Steel
32.547
12 Stokta
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
316 Stainless Steel
17.640
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
316 Stainless Steel
36.020
9 Stokta
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
3000.0
316 Stainless Steel
25.094
26 Stokta
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
3000.0
Steel
19.114
21 Stokta
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1000.0
Steel
21.094
29 Stokta
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1500.0
Steel
23.094
33 Stokta
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
1000.0
Steel
15.608
16 Stokta
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
Steel
17.640
18 Stokta
14.474
4.0
20.0
TR20 x 8
3000.0
Steel
17.608
16 Stokta
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1000.0
Steel
12.191
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.685
3.0
14.0
TR14 x 6
1000.0
Steel
12.164
24 Stokta
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
1000.0
Steel
13.608
10 Stokta
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1000.0
Steel
15.640
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1000.0
316 Stainless Steel
64.425
3 Stokta
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
Steel
17.640
56 Stokta
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1500.0
Steel
19.114
4 Stokta
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
3000.0
Steel
15.640
  • / 21
Çevirme Vidası TR70 x 10 1000.0 316 Stainless Steel

20150839


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Çevirme Vidası TR18 x 4 1000.0 316 Stainless Steel

20150303


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR36 x 6 3000.0 316 Stainless Steel

20150648


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Çevirme Vidası TR20 x 4 3000.0 316 Stainless Steel

20150358


Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR40 x 7 3000.0 316 Stainless Steel

20150686


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Çevirme Vidası TR28 x 5 3000.0 316 Stainless Steel

20150501


Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR22 x 5 3000.0 Steel

20151300


Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR24 x 5 1000.0 Steel

20151331


Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR26 x 5 1500.0 Steel

20151379


Stok Seviyeleri
29 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR18 x 8 1000.0 Steel

20151188


Stok Seviyeleri
33 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR18 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR20 x 4 3000.0 Steel

20151225


Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR20 x 8 3000.0 Steel

20151263


Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR20 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR14 x 3 1000.0 Steel

20151034


Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Çevirme Vidası TR14 x 6 1000.0 Steel

20151065


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR14 x 6
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    3.0
Çevirme Vidası TR16 x 8 1000.0 Steel

20151126


Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR16 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR18 x 4 1000.0 Steel

20151157


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR70 x 10 1000.0 316 Stainless Steel

20150808


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Çevirme Vidası TR20 x 4 3000.0 Steel

20151232


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR22 x 5 1500.0 Steel

20151270


Stok Seviyeleri
56 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR18 x 4 3000.0 Steel

20151164


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0