Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Long Hexagonal Hydraulic Fitting Caps are designed to seal and protect the entire assembly fitting, on hydraulic hoses, from contamination, leaks, and damage.
The clever hexagonal body design offers a one-stop solution, with an effortless push fit, which protects both female and male profile.
It allows for greater torque application, reducing the risk of loosening under vibration or pressure fluctuations.
Malzeme: LDPE Renk: Siyah Seri Kodu: SRTTF
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | h | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7376 TL - 0,8195 TL | 451000 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1
|
||
| 2,3603 TL - 2,6226 TL | 100000 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 8,8513 TL - 9,8347 TL | 800 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
2
|
||
| 0,9441 TL - 1,049 TL | 140000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
| 2,9504 TL - 3,2782 TL | 237600 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
2
|
||
| 13,113 TL - 14,5699 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2
|
||
| 14,7521 TL - 16,3913 TL | 2300 Stokta |
2.559 in
65.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2
|
||
| 3,2454 TL - 3,606 TL | 31500 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
2
|
||
| 2,6553 TL - 2,9504 TL | 60000 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
2
|
||
| 6,786 TL - 7,54 TL | 21000 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
2
|
||
| 6,4909 TL - 7,2121 TL | 4250 Stokta |
1.791 in
45.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
2
|
||
| 1,1801 TL - 1,3113 TL | 110000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
2
|
||
| 1,4752 TL - 1,6391 TL | 570000 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
2
|
||
| 3,983 TL - 4,4256 TL | 72600 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
2
|
||
| 1,0326 TL - 1,1473 TL | 320000 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 16,3913 TL - 18,2127 TL | 200 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
2
|
||
| 5,0157 TL - 5,573 TL | 15600 Stokta |
1.614 in
41.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin