Menü Arama

USB Toz Kapağı

Stokta

These dust covers are designed to protect USB and RJ ports from dust, dirt, debris and moisture, when not in use. Resistant to temperatures of up to 150C (302F).

  • It prevents dust, dirt, debris, and moisture from entering electrical components.
  • It is resistant to temperatures of up to 150C | 302F
  • Used for applications including the technology industry and cover connectors from printers, scanners and other electronic devices with USB ports.
Malzeme: Nylon, Silicone Rubber, Plastik, EPDM Renk: Black, Grey Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SRF0058

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler 1 Filtre
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu L2 Renk Malzeme H L1 Tip Konektör Tipi Satın Al
CP-RJ45 6,2349 TL - 6,2349 TL 861350 Stokta
Siyah
Silicone
8.5 mm
10.5 mm
RJ45
6,2349 TL - 6,2349 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Silicone
8.5 mm
10.5 mm
RJ11
USB Kapağı 2.5 mm 12.5 mm 10.5 mm Silicone Siyah

CP-RJ45

Fiyat Aralığı
6,2349 TL - 6,2349 TL

Stok Seviyeleri
861350 Stokta
Özellikler
  • Konektör Tipi
    RJ45
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Siyah
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
USB Kapağı 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm Silicone Siyah

CP-RJ11

Fiyat Aralığı
6,2349 TL - 6,2349 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Konektör Tipi
    RJ11
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Siyah
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm