Menü Arama

USB Kapağı 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm Silicone Siyah

Siyah RJ11 USB ve RJ İterek Oturtulan Tapa, elektrik aksamı üzerinde kullanılmayan konnektör bağlantılarını -40 °C ile 150 °C aralıklarında korur.
Ürün kodu:

CP-RJ11

23880 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 6,2349 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.234,90 TL

1000 x 6,2349 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Konektör Tipi RJ11
Malzeme Silicone
Renk Siyah
H 8.5 mm
h1 2.5 mm
L1 10.5 mm
A 6.2 mm
B 9.6 mm
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin