Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Malzeme: PP, LDPE - PIR, LDPE Renk: Beyaz, Teak, Flint, Pantone Grey, Stone, Off White, Gri, Sabah Grisi, Silver Grey, Osprey, Siyah, Doğal renk, , Orange, Silver, Stainless Steel, Altın Seri Kodu: , SR1801
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | H | Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) | Bileşen Tipi | Tam Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9051 TL - 4,0671 TL | 110000 Stokta |
Silver Grey
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kapak
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 2,856 TL - 5,2892 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Flint
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kapak
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 2,9051 TL - 4,0671 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Off White
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kapak
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 2,2146 TL - 4,1012 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Off White
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kapak
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 2,9153 TL - 5,3987 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Beyaz
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kapak
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 2,5024 TL - 4,6342 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Pantone Grey
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kapak
|
Polypropylene
|
1
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stone
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Kapak
|
Polypropylene
|
1
|
|||
| 3,306 TL - 4,6284 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Pantone Grey
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Kapak
|
Polypropylene
|
1
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Flint
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kapak
|
Polypropylene
|
2
|
|||
| 3,0867 TL - 4,3216 TL | 1045000 Stokta |
Siyah
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kapak
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 165000 Stokta |
Stone
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kapak
|
Polypropylene
|
1
|
|||
| 3,1778 TL - 4,449 TL | 2500 Stokta |
Sabah Grisi
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Kapak
|
Polypropylene
|
1
|
||
| 2,0729 TL - 3,8387 TL | 577500 Stokta |
Beyaz
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kapak
|
Polypropylene
|
Cap
|
||
| 3,8661 TL - 5,4126 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
Plug
|
Polypropylene
|
7
|
||
| 3,273 TL - 4,5826 TL | 27500 Stokta |
Beyaz
|
0.193 in
4.9 mm
|
M5
|
Kapak
|
Polypropylene