Menü Arama

Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Flint

This low profile unicap cover cap is manufactured from flint coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Ürün kodu:

20842369

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 5,2892 TL
2500 - 9999 3,1734 TL
10000 + 2,856 TL
Standart paket:

Toplam fiyat:

2.644,60 TL

500 x 5,2892 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
H 4.2 mm
Bileşen Tipi Kapak
Vida Boyutu M3
Tam Malzeme Polypropylene
Renk Flint
Tip 1

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin