Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.
This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.
These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.
The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.
Series Code :SR1945
Seri Kodu: SR1945
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) | Kalınlık | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2161 TL - 3,2161 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
HDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,6402 TL - 0,7903 TL | 196320 Stokta |
Nylon 6/6
|
|
0.328 in
8.3 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,61 TL - 0,7533 TL | 266 Stokta |
Nylon 6/6
|
|
0.390 in
9.9 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,6402 TL - 0,7903 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Nylon 6/6
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 1,0126 TL - 1,2503 TL | 800 Stokta |
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 1,0251 TL - 1,2657 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Nylon 6/6
|
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,77 TL - 0,9507 TL | 365634 Stokta |
Nylon 6/6
|
|
0.734 in
18.6 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 6,1113 TL - 7,5445 TL | 998 Stokta |
Nylon 6/6
|
|
1.500 in
38.1 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 1,0251 TL - 1,2657 TL | 1720 Stokta |
Nylon 6/6
|
|
0.734 in
18.6 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,4599 TL - 0,5681 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Nylon 6/6
|
|
0.328 in
8.3 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,6402 TL - 0,7903 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Nylon 6/6
|
|
0.391 in
9.9 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,8975 TL - 1,1083 TL | 35568 Stokta |
Nylon 6/6
|
|
0.391 in
9.9 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,8975 TL - 1,1083 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Nylon 6/6
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,77 TL - 0,9507 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 1,5276 TL - 1,8863 TL | 1890 Stokta |
Nylon 6/6
|
|
0.734 in
18.6 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 6,6761 TL - 8,2425 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Nylon 6/6
|
|
1.500 in
38.1 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,8225 TL - 1,0156 TL | 34974 Stokta |
Nylon 6/6
|
|
0.891 in
22.6 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 1,465 TL - 2,1927 TL | 354 Stokta |
Nylon 6/6
|
|
0.400 in
10.2 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 1,185 TL - 1,4634 TL | 493 Stokta |
Nylon 6/6
|
|
0.630 in
16 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,7126 TL - 0,8798 TL | 70856 Stokta |
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
|
0.050 in
1.3 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin