Menü Arama

Tutucu Pullar

Stokta

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Seri Kodu: SR1945

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
140 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Uyumlu Vida Boyutları Satın Al
75870 Stokta
Doğal renk
HDPE
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
348061 Stokta
Kırmızı
LDPE - PIR
4.3 mm
9.0 mm
1.1 mm
1590324 Stokta
Doğal renk
PA
18.0 mm
2.0 mm
434076 Stokta
Siyah
PVC
18.2 mm
2.0 mm
543840 Stokta
Kırmızı
LDPE - PIR
5.3 mm
11.0 mm
1.4 mm
1187082 Stokta
Gri
LDPE - PIR
3.2 mm
5.5 mm
2.1 mm
563706 Stokta
Gri
LDPE - PIR
8.4 mm
13.0 mm
2.7 mm
1381433 Stokta
Mavi
LDPE - PIR
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
190646 Stokta
Mavi
LDPE - PIR
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
421344 Stokta
Kırmızı
LDPE - PIR
8.4 mm
17.0 mm
2.0 mm
497240 Stokta
Gri
LDPE - PIR
5.3 mm
8.5 mm
2.5 mm
302648 Stokta
Mavi
LDPE - PIR
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
8261964 Stokta
Mavi
LDPE - PIR
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
163500 Stokta
Siyah
PVC
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
112200 Stokta
Siyah
PVC
30.0 mm
3.0 mm
2076702 Stokta
Kırmızı
LDPE - PIR
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Gri
LDPE - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Gri
LDPE - PIR
6.4 mm
10.0 mm
2.7 mm
138480 Stokta
Mavi
LDPE - PIR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
  • / 7
Tutucu Pul 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

1040260900VR


Stok Seviyeleri
75870 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Malzeme
    HDPE
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Tutucu Pul 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

003100000001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    21.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Malzeme
    PA
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tutucu Pul 4.3 mm 9.0 mm 1.1 mm LDPE - PIR

015004000503


Stok Seviyeleri
348061 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Tutucu Pul 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

032060000001


Stok Seviyeleri
1590324 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 6.4 mm 18.2 mm 2.0 mm PVC

032060011407


Stok Seviyeleri
434076 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    18.2 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Malzeme
    PVC
  • Tam Malzeme
    PVC
  • Renk
    Siyah
Tutucu Pul 5.3 mm 11.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

015005000503


Stok Seviyeleri
543840 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    11.0 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tutucu Pul 3.2 mm 5.5 mm 2.1 mm LDPE - PIR

015103000203


Stok Seviyeleri
1187082 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    5.5 mm
  • Kalınlık
    2.1 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tutucu Pul 8.4 mm 13.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

015108000203


Stok Seviyeleri
563706 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kalınlık
    2.7 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tutucu Pul 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

015204008703


Stok Seviyeleri
1381433 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tutucu Pul 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

015210008703


Stok Seviyeleri
190646 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tutucu Pul 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm LDPE - PIR

015008000503


Stok Seviyeleri
421344 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    17.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tutucu Pul 5.3 mm 8.5 mm 2.5 mm LDPE - PIR

015105000203


Stok Seviyeleri
497240 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    8.5 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tutucu Pul 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

015203008703


Stok Seviyeleri
302648 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Tutucu Pul 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

015208008703


Stok Seviyeleri
8261964 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yassı Pul 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PVC

032040011407


Stok Seviyeleri
163500 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Malzeme
    PVC
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PVC

033060011407


Stok Seviyeleri
112200 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Malzeme
    PVC
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Siyah
Tutucu Pul 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

015003000503


Stok Seviyeleri
2076702 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Tutucu Pul 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

015102500203


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tutucu Pul 6.4 mm 10.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

015106000203


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    2.7 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tutucu Pul 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

015205008703


Stok Seviyeleri
138480 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66