Menü Arama

Tutucu Pullar

Stokta

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Seri Kodu: SR1945

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
140 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme İç Çap Dış Çap Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) Kalınlık Satın Al
793044 Stokta
HDPE
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
1,2655 TL - 1,2655 TL 175793 Stokta
LDPE - PIR
10.9 mm
1.5 mm
13910 Stokta
PA
12.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
1,0806 TL - 1,0806 TL 509830 Stokta
LDPE - PIR
11.0 mm
1.4 mm
1,1585 TL - 1,1585 TL 830654 Stokta
LDPE - PIR
8.5 mm
2.5 mm
1,882 TL - 1,882 TL 1498492 Stokta
LDPE - PIR
12.0 mm
1.6 mm
1,0319 TL - 1,0319 TL 429060 Stokta
LDPE - PIR
7.0 mm
2.2 mm
1,1098 TL - 1,1098 TL 363202 Stokta
LDPE - PIR
5.0 mm
1.0 mm
1125788 Stokta
PA
18.0 mm
2.0 mm
3,8167 TL - 3,8167 TL 2000 Stokta
PVC
18.2 mm
2.0 mm
2,9755 TL - 2,9755 TL 10368 Stokta
PVC
15.0 mm
1.5 mm
3,9533 TL - 3,9533 TL 383936 Stokta
PVC
18.0 mm
2.0 mm
1,4116 TL - 1,4116 TL 113400 Stokta
PVC
12.0 mm
1.4 mm
0,8606 TL - 0,8606 TL 799276 Stokta
LDPE - PIR
6.0 mm
1.0 mm
2,6601 TL - 2,6601 TL 7785966 Stokta
LDPE - PIR
15.0 mm
1.5 mm
1,2948 TL - 1,2948 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE - PIR
10.0 mm
2.7 mm
0,993 TL - 0,993 TL 683312 Stokta
LDPE - PIR
8.0 mm
1.0 mm
12,6169 TL - 12,6169 TL 112200 Stokta
PVC
30.0 mm
3.0 mm
3,7535 TL - 3,7535 TL 176544 Stokta
LDPE - PIR
18.0 mm
1.5 mm
1776 Stokta
PA
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
  • / 7
Tutucu Pul 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

1040260900VR


Stok Seviyeleri
793044 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
Tutucu Pul 6.4 mm 10.9 mm 1.5 mm LDPE - PIR

015206008703

Fiyat Aralığı
1,2655 TL - 1,2655 TL

Stok Seviyeleri
175793 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Mavi
  • Dış Çap
    10.9 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
Tutucu Pul 12.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

003120800001


Stok Seviyeleri
13910 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • İç Çap
    12.5 mm
Tutucu Pul 5.3 mm 11.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

015005000503

Fiyat Aralığı
1,0806 TL - 1,0806 TL

Stok Seviyeleri
509830 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Kırmızı
  • Dış Çap
    11.0 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
Tutucu Pul 5.3 mm 8.5 mm 2.5 mm LDPE - PIR

015105000203

Fiyat Aralığı
1,1585 TL - 1,1585 TL

Stok Seviyeleri
830654 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Gri
  • Dış Çap
    8.5 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
Tutucu Pul 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm LDPE - PIR

015006000503

Fiyat Aralığı
1,882 TL - 1,882 TL

Stok Seviyeleri
1498492 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Kırmızı
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
Tutucu Pul 4.3 mm 7.0 mm 2.2 mm LDPE - PIR

015104000203

Fiyat Aralığı
1,0319 TL - 1,0319 TL

Stok Seviyeleri
429060 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Gri
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    2.2 mm
Tutucu Pul 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

015202508703

Fiyat Aralığı
1,1098 TL - 1,1098 TL

Stok Seviyeleri
363202 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Mavi
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
Tutucu Pul 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

032060000001


Stok Seviyeleri
1125788 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
Tutucu Pul 6.4 mm 18.2 mm 2.0 mm PVC

032060011407

Fiyat Aralığı
3,8167 TL - 3,8167 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    PVC
  • Renk
    Siyah
  • Dış Çap
    18.2 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
Tutucu Pul 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

033030011407

Fiyat Aralığı
2,9755 TL - 2,9755 TL

Stok Seviyeleri
10368 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Siyah
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
Yassı Pul 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PVC

033040011407

Fiyat Aralığı
3,9533 TL - 3,9533 TL

Stok Seviyeleri
383936 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
Yassı Pul 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PVC

032040011407

Fiyat Aralığı
1,4116 TL - 1,4116 TL

Stok Seviyeleri
113400 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
Tutucu Pul 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

015203008703

Fiyat Aralığı
0,8606 TL - 0,8606 TL

Stok Seviyeleri
799276 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Mavi
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
Tutucu Pul 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

015208008703

Fiyat Aralığı
2,6601 TL - 2,6601 TL

Stok Seviyeleri
7785966 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Mavi
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
Tutucu Pul 6.4 mm 10.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

015106000203

Fiyat Aralığı
1,2948 TL - 1,2948 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Gri
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    2.7 mm
Tutucu Pul 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

015204008703

Fiyat Aralığı
0,993 TL - 0,993 TL

Stok Seviyeleri
683312 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Mavi
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
Tutucu Pul 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PVC

033060011407

Fiyat Aralığı
12,6169 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
112200 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Siyah
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
Tutucu Pul 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

015210008703

Fiyat Aralığı
3,7535 TL - 3,7535 TL

Stok Seviyeleri
176544 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Mavi
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
Tutucu Pul 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

041100000001


Stok Seviyeleri
1776 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • İç Çap
    10.5 mm