Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.
This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.
These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.
The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.
Series Code :SR1945
Seri Kodu: SR1945
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) | Kalınlık | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7231 TL - 1,7231 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 52877 Stokta |
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| 44897 Stokta |
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| 322928 Stokta |
PA
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 113000 Stokta |
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 1460000 Stokta |
HDPE
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 1435341 Stokta |
PA
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
|||
| 12,6169 TL - 12,6169 TL | 80977 Stokta |
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1000 Stokta |
PA
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 120860 Stokta |
HDPE
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
| 2,3949 TL - 2,3949 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
HDPE
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,9665 TL - 1,9665 TL | 1819600 Stokta |
HDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8606 TL - 0,8606 TL | 1621741 Stokta |
LDPE - PIR
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 2,6601 TL - 2,6601 TL | 541280 Stokta |
LDPE - PIR
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,2071 TL - 1,2071 TL | 216118 Stokta |
PVC
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,993 TL - 0,993 TL | 1481031 Stokta |
LDPE - PIR
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 2,6601 TL - 2,6601 TL | 1472778 Stokta |
LDPE - PIR
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 1,0319 TL - 1,0319 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE - PIR
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,0806 TL - 1,0806 TL | 277423 Stokta |
LDPE - PIR
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 1,1293 TL - 1,1293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE - PIR
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin