Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.
This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.
These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.
The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.
Series Code :SR1945
Seri Kodu: SR1945
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Vida Boyutu | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5421 TL - 4,5421 TL | 50 Stokta |
Doğal renk
|
M2.5
|
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 4,7733 TL - 4,7733 TL | 76 Stokta |
Doğal renk
|
M3.5
|
PC
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 5,4253 TL - 5,4253 TL | 9312 Stokta |
Doğal renk
|
M4
|
PC
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 5,993 TL - 5,993 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
M5
|
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 157500 Stokta |
Doğal renk
|
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 5,3723 TL - 5,3723 TL | 814296 Stokta |
Doğal renk
|
M10
|
HDPE
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3825 TL - 0,4724 TL | 3000 Stokta |
Doğal renk
|
#4
|
Nylon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,4599 TL - 0,5681 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
#6
|
Nylon 6/6
|
0.198 in
5 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,6402 TL - 0,7903 TL | 33304 Stokta |
Doğal renk
|
#8
|
Nylon 6/6
|
0.235 in
6 mm
|
0.391 in
9.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,8975 TL - 1,1083 TL | 35568 Stokta |
Doğal renk
|
#8
|
Nylon 6/6
|
0.235 in
6 mm
|
0.391 in
9.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,8975 TL - 1,1083 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
#10
|
Nylon 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,77 TL - 0,9507 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1/4
|
Nylon 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 1,5276 TL - 1,8863 TL | 1890 Stokta |
Doğal renk
|
1/4
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.734 in
18.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,9677 TL - 1,1946 TL | 999 Stokta |
Doğal renk
|
#8
|
Nylon 6/6
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.045 in
1.1 mm
|
||
| 2,0177 TL - 2,4911 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
#10
|
Nylon 6/6
|
0.275 in
7 mm
|
0.787 in
20 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,7126 TL - 0,8798 TL | 1445976 Stokta |
Doğal renk
|
#4
|
Nylon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.050 in
1.3 mm
|
||
| 0,5127 TL - 0,6327 TL | 3306116 Stokta |
Doğal renk
|
#2
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 1,0575 TL - 1,3057 TL | 2000 Stokta |
Doğal renk
|
#4
|
Nylon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 3,0005 TL - 3,7044 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
#7
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin