Menü Arama

Tutucu Pullar

Stokta

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Seri Kodu: SR1945

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
147 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Vida Boyutu Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
5,4253 TL - 5,4253 TL 9312 Stokta
Doğal renk
M4
PC
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
4,5421 TL - 4,5421 TL 50 Stokta
Doğal renk
M2.5
PC
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
4,7733 TL - 4,7733 TL 76 Stokta
Doğal renk
M3.5
PC
3.6 mm
10.0 mm
0.8 mm
5,993 TL - 5,993 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
M5
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
157500 Stokta
Doğal renk
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
795123 Stokta
Doğal renk
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
231000 Stokta
Doğal renk
M4
PA
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
617000 Stokta
Doğal renk
M6
HDPE
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
1936000 Stokta
Doğal renk
M8
HDPE
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
2,6191 TL - 2,6191 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
M10
HDPE
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
1,6831 TL - 1,6831 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
M6
HDPE
6.4 mm
17.0 mm
1.6 mm
2,3949 TL - 2,3949 TL 1968 Stokta
Doğal renk
M5
LDPE - PIR
5.3 mm
20.0 mm
1.0 mm
3540000 Stokta
Doğal renk
M5
PA
5.3 mm
11.5 mm
1.4 mm
2775000 Stokta
Doğal renk
M3
Nylon 6/6
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
2,9755 TL - 2,9755 TL 10368 Stokta
Siyah
M3
PVC
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
1776 Stokta
Doğal renk
PA
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,993 TL - 0,993 TL 1514235 Stokta
Gri
M3
LDPE - PIR
3.2 mm
5.5 mm
2.1 mm
2,6601 TL - 2,6601 TL 1028546 Stokta
Gri
M7
LDPE - PIR
8.4 mm
13.0 mm
2.7 mm
1,0319 TL - 1,0319 TL 858480 Stokta
Mavi
M5
LDPE - PIR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
  • / 8
Tutucu Pul 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

173142500022

Fiyat Aralığı
5,4253 TL - 5,4253 TL

Stok Seviyeleri
9312 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.6 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Vida Boyutu
    M4
  • Malzeme
    PC
Tutucu Pul 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

173122500022

Fiyat Aralığı
4,5421 TL - 4,5421 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.8 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Vida Boyutu
    M2.5
  • Malzeme
    PC
Tutucu Pul 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

173124000022

Fiyat Aralığı
4,7733 TL - 4,7733 TL

Stok Seviyeleri
76 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Vida Boyutu
    M3.5
  • Malzeme
    PC
Tutucu Pul 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

173144000022

Fiyat Aralığı
5,993 TL - 5,993 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    5.5 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Vida Boyutu
    M5
  • Malzeme
    PC
Tutucu Pul 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

032120000001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Pul 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

003160000001


Stok Seviyeleri
157500 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    17.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

003100000001


Stok Seviyeleri
795123 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    21.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

041040000001


Stok Seviyeleri
231000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Vida Boyutu
    M4
  • Malzeme
    PA
Tutucu Pul 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

1040060900VR


Stok Seviyeleri
617000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Vida Boyutu
    M6
  • Malzeme
    HDPE
Tutucu Pul 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm HDPE

1040100900VR


Stok Seviyeleri
1936000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Vida Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
Tutucu Pul 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm HDPE

1040110900VR

Fiyat Aralığı
2,6191 TL - 2,6191 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Vida Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE
Tutucu Pul 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm HDPE

1040270900VR

Fiyat Aralığı
1,6831 TL - 1,6831 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    17.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Vida Boyutu
    M6
  • Malzeme
    HDPE
Tutucu Pul 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

1040320900VR

Fiyat Aralığı
2,3949 TL - 2,3949 TL

Stok Seviyeleri
1968 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Vida Boyutu
    M5
  • Malzeme
    LDPE - PIR
Tutucu Pul 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

003050000001


Stok Seviyeleri
3540000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    11.5 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Vida Boyutu
    M5
  • Malzeme
    PA
Tutucu Pul 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

041030000001


Stok Seviyeleri
2775000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Vida Boyutu
    M3
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

033030011407

Fiyat Aralığı
2,9755 TL - 2,9755 TL

Stok Seviyeleri
10368 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Vida Boyutu
    M3
  • Malzeme
    PVC
Tutucu Pul 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

041100000001


Stok Seviyeleri
1776 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 3.2 mm 5.5 mm 2.1 mm LDPE - PIR

015103000203

Fiyat Aralığı
0,993 TL - 0,993 TL

Stok Seviyeleri
1514235 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    5.5 mm
  • Kalınlık
    2.1 mm
  • Vida Boyutu
    M3
  • Malzeme
    LDPE - PIR
Tutucu Pul 8.4 mm 13.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

015108000203

Fiyat Aralığı
2,6601 TL - 2,6601 TL

Stok Seviyeleri
1028546 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kalınlık
    2.7 mm
  • Vida Boyutu
    M7
  • Malzeme
    LDPE - PIR
Tutucu Pul 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

015205008703

Fiyat Aralığı
1,0319 TL - 1,0319 TL

Stok Seviyeleri
858480 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Vida Boyutu
    M5
  • Malzeme
    LDPE - PIR