Menü Arama

Tutucu Pullar

Stokta

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Seri Kodu: SR1945

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
140 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme İç Çap Dış Çap Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) Kalınlık Satın Al
2394 Stokta
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
4,7733 TL - 4,7733 TL 76 Stokta
PC
3.6 mm
10.0 mm
M3.5
0.8 mm
5,993 TL - 5,993 TL 3360 Stokta
PC
5.5 mm
13.0 mm
M5
1.0 mm
5,4253 TL - 5,4253 TL 56804 Stokta
PC
4.6 mm
12.0 mm
M4
0.8 mm
104000 Stokta
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
4,5421 TL - 4,5421 TL 50 Stokta
PC
2.8 mm
8.0 mm
M2.5
0.5 mm
2,6601 TL - 2,6601 TL 533216 Stokta
LDPE - PIR
17.0 mm
2.0 mm
0,993 TL - 0,993 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE - PIR
8.0 mm
1.0 mm
3,7535 TL - 3,7535 TL 176544 Stokta
LDPE - PIR
18.0 mm
1.5 mm
1776 Stokta
PA
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
1,1293 TL - 1,1293 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE - PIR
5.0 mm
1.5 mm
1,2948 TL - 1,2948 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE - PIR
10.0 mm
2.7 mm
12,6169 TL - 12,6169 TL 112200 Stokta
PVC
30.0 mm
3.0 mm
1,4116 TL - 1,4116 TL 113400 Stokta
PVC
12.0 mm
1.4 mm
1,1585 TL - 1,1585 TL 830654 Stokta
LDPE - PIR
8.5 mm
2.5 mm
0,8606 TL - 0,8606 TL 799276 Stokta
LDPE - PIR
6.0 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PA
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
2,6601 TL - 2,6601 TL 7785966 Stokta
LDPE - PIR
15.0 mm
1.5 mm
1473341 Stokta
PA
7.0 mm
1.4 mm
12,6169 TL - 12,6169 TL 80977 Stokta
PA
30.0 mm
3.0 mm
  • / 7
Tutucu Pul 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

032120000001


Stok Seviyeleri
2394 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Flat Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • İç Çap
    13.0 mm
Tutucu Pul 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

173124000022

Fiyat Aralığı
4,7733 TL - 4,7733 TL

Stok Seviyeleri
76 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Flat Washer
  • Tam Malzeme
    Polycarbonate
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M3.5
  • Dış Çap
    10.0 mm
Tutucu Pul 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

173144000022

Fiyat Aralığı
5,993 TL - 5,993 TL

Stok Seviyeleri
3360 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Flat Washer
  • Tam Malzeme
    Polycarbonate
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M5
  • Dış Çap
    13.0 mm
Tutucu Pul 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

173142500022

Fiyat Aralığı
5,4253 TL - 5,4253 TL

Stok Seviyeleri
56804 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Flat Washer
  • Tam Malzeme
    Polycarbonate
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Dış Çap
    12.0 mm
Pul 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

003160000001


Stok Seviyeleri
104000 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Flat Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • İç Çap
    17.0 mm
Tutucu Pul 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

173122500022

Fiyat Aralığı
4,5421 TL - 4,5421 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Flat Washer
  • Tam Malzeme
    Polycarbonate
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M2.5
  • Dış Çap
    8.0 mm
Tutucu Pul 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm LDPE - PIR

015008000503

Fiyat Aralığı
2,6601 TL - 2,6601 TL

Stok Seviyeleri
533216 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Kırmızı
  • Dış Çap
    17.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
Tutucu Pul 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

015204008703

Fiyat Aralığı
0,993 TL - 0,993 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Mavi
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
Tutucu Pul 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

015210008703

Fiyat Aralığı
3,7535 TL - 3,7535 TL

Stok Seviyeleri
176544 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Mavi
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
Tutucu Pul 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

041100000001


Stok Seviyeleri
1776 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • İç Çap
    10.5 mm
Tutucu Pul 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

015102500203

Fiyat Aralığı
1,1293 TL - 1,1293 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Gri
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
Tutucu Pul 6.4 mm 10.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

015106000203

Fiyat Aralığı
1,2948 TL - 1,2948 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Gri
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    2.7 mm
Tutucu Pul 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PVC

033060011407

Fiyat Aralığı
12,6169 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
112200 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Siyah
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
Yassı Pul 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PVC

032040011407

Fiyat Aralığı
1,4116 TL - 1,4116 TL

Stok Seviyeleri
113400 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
Tutucu Pul 5.3 mm 8.5 mm 2.5 mm LDPE - PIR

015105000203

Fiyat Aralığı
1,1585 TL - 1,1585 TL

Stok Seviyeleri
830654 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Gri
  • Dış Çap
    8.5 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
Tutucu Pul 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

015203008703

Fiyat Aralığı
0,8606 TL - 0,8606 TL

Stok Seviyeleri
799276 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Mavi
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
Tutucu Pul 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

032050000001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
Tutucu Pul 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

015208008703

Fiyat Aralığı
2,6601 TL - 2,6601 TL

Stok Seviyeleri
7785966 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Mavi
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
Tutucu Pul 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

003030000001


Stok Seviyeleri
1473341 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
Tutucu Pul 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

033060000001

Fiyat Aralığı
12,6169 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
80977 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm