Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.
This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.
These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.
The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.
Series Code :SR1945
Seri Kodu: SR1945
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Vida Boyutu | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5127 TL - 0,6327 TL | 3394116 Stokta |
Doğal renk
|
#2
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,77 TL - 0,9507 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1/4
|
Nylon 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,6402 TL - 0,7903 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
#10
|
Nylon 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 1,0126 TL - 1,2503 TL | 800 Stokta |
Doğal renk
|
#10
|
Nylon 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 1,0251 TL - 1,2657 TL | 18984 Stokta |
Doğal renk
|
1/4
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,77 TL - 0,9507 TL | 61252 Stokta |
Doğal renk
|
5/16
|
Nylon 6/6
|
0.470 in
11.9 mm
|
0.734 in
18.6 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 1,0002 TL - 1,2349 TL | 2312 Stokta |
Doğal renk
|
3/8
|
Nylon 6/6
|
0.564 in
14.3 mm
|
0.891 in
22.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 1,3227 TL - 1,6329 TL | 909272 Stokta |
Doğal renk
|
7/16
|
Nylon 6/6
|
0.570 in
14.5 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 2,3229 TL - 2,8678 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
7/8
|
Nylon 6/6
|
0.940 in
23.9 mm
|
1.344 in
34.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 2,6494 TL - 3,271 TL | 1958 Stokta |
Doğal renk
|
1/2
|
Nylon 6/6
|
0.690 in
17.5 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 7,7914 TL - 9,619 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
3/8
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
1.260 in
32 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 4,2564 TL - 5,2547 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1/2
|
Nylon 6/6
|
0.690 in
17.5 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 1,1028 TL - 1,3614 TL | 4458 Stokta |
Doğal renk
|
7/16
|
Nylon 6/6
|
0.570 in
14.5 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
3/8
|
Nylon 6/6
|
0.564 in
14.3 mm
|
0.734 in
18.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 7,3665 TL - 9,0945 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.000
|
Nylon 6/6
|
1.070 in
27.2 mm
|
1.385 in
35.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,5127 TL - 0,6327 TL | 19382 Stokta |
Doğal renk
|
#4
|
Nylon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,7126 TL - 0,8798 TL | 1445976 Stokta |
Doğal renk
|
#4
|
Nylon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.050 in
1.3 mm
|
||
| 0,6402 TL - 0,7903 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
#6
|
Nylon 6/6
|
0.198 in
5 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,61 TL - 0,7533 TL | 21294 Stokta |
Doğal renk
|
#8
|
Nylon 6/6
|
0.235 in
6 mm
|
0.390 in
9.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
#7
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin