Menü Arama

Tutucu Pullar

Stokta

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Seri Kodu: SR1945

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
147 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Vida Boyutu Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
5,3723 TL - 5,3723 TL 814296 Stokta
Doğal renk
M10
HDPE
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
1,8399 TL - 1,8399 TL 13020 Stokta
Doğal renk
M3
HDPE
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
3,2161 TL - 3,2161 TL 4920 Stokta
Doğal renk
M3
HDPE
3.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
PA
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
0,9744 TL - 1,1397 TL 547665 Stokta
Doğal renk
M3.5
HDPE
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
392802 Stokta
Doğal renk
PA
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
1087985 Stokta
Doğal renk
PA
6.4 mm
10.0 mm
2.8 mm
1025816 Stokta
Doğal renk
M5
PA
5.3 mm
8.5 mm
2.8 mm
476586 Stokta
Doğal renk
M3
PA
3.2 mm
9.0 mm
1.5 mm
0,8553 TL - 1,0559 TL 31998 Stokta
Doğal renk
#10
Nylon 6/6
0,8251 TL - 1,0188 TL 79 Stokta
Doğal renk
#8
Nylon 6/6
2,4229 TL - 2,9914 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
3/8
Nylon 6/6
192500 Stokta
Doğal renk
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
4,7733 TL - 4,7733 TL 76 Stokta
Doğal renk
M3.5
PC
3.6 mm
10.0 mm
0.8 mm
4,5421 TL - 4,5421 TL 50 Stokta
Doğal renk
M2.5
PC
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
5,993 TL - 5,993 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
M5
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
5,4253 TL - 5,4253 TL 9312 Stokta
Doğal renk
M4
PC
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
3,0386 TL - 3,0386 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
M6
HDPE
6.2 mm
9.5 mm
1.0 mm
120568 Stokta
Doğal renk
M4
HDPE
4.3 mm
12.8 mm
0.8 mm
  • / 8
Tutucu Pul 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm HDPE

1348395

Fiyat Aralığı
5,3723 TL - 5,3723 TL

Stok Seviyeleri
814296 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Vida Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE
Tutucu Pul 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

003301100004

Fiyat Aralığı
1,8399 TL - 1,8399 TL

Stok Seviyeleri
13020 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Vida Boyutu
    M3
  • Malzeme
    HDPE
Tutucu Pul 3.2 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

1348399

Fiyat Aralığı
3,2161 TL - 3,2161 TL

Stok Seviyeleri
4920 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Vida Boyutu
    M3
  • Malzeme
    HDPE
Tutucu Pul 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm PA

031080000001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kalınlık
    2.8 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm HDPE

1348400

Fiyat Aralığı
1,1397 TL - 0,9744 TL

Stok Seviyeleri
547665 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.7 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Vida Boyutu
    M3.5
  • Malzeme
    HDPE
Tutucu Pul 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

032040000001


Stok Seviyeleri
392802 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 6.4 mm 6.4 mm 2.8 mm PA

031060000001


Stok Seviyeleri
1087985 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    2.8 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm PA

031050000001


Stok Seviyeleri
1025816 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    8.5 mm
  • Kalınlık
    2.8 mm
  • Vida Boyutu
    M5
  • Malzeme
    PA
Tutucu Pul 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PA

032030000001


Stok Seviyeleri
476586 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Vida Boyutu
    M3
  • Malzeme
    PA
Pul 5.0 mm 0.421 in 0.120 in Nylon 6/6

16SRRW010421200

Fiyat Aralığı
1,0559 TL - 0,8553 TL

Stok Seviyeleri
31998 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #10
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 4.0 mm 0.381 in 0.103 in Nylon 6/6

16SRRW008374163

Fiyat Aralığı
1,0188 TL - 0,8251 TL

Stok Seviyeleri
79 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 9.6 mm 0.775 in 0.177 in Nylon 6/6

16SRRW037771381

Fiyat Aralığı
2,9914 TL - 2,4229 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    3/8
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

003160000001


Stok Seviyeleri
192500 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    17.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

032120000001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

173124000022

Fiyat Aralığı
4,7733 TL - 4,7733 TL

Stok Seviyeleri
76 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Vida Boyutu
    M3.5
  • Malzeme
    PC
Tutucu Pul 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

173122500022

Fiyat Aralığı
4,5421 TL - 4,5421 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.8 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Vida Boyutu
    M2.5
  • Malzeme
    PC
Tutucu Pul 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

173144000022

Fiyat Aralığı
5,993 TL - 5,993 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    5.5 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Vida Boyutu
    M5
  • Malzeme
    PC
Tutucu Pul 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

173142500022

Fiyat Aralığı
5,4253 TL - 5,4253 TL

Stok Seviyeleri
9312 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.6 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Vida Boyutu
    M4
  • Malzeme
    PC
Tutucu Pul 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm HDPE

003302400004

Fiyat Aralığı
3,0386 TL - 3,0386 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Vida Boyutu
    M6
  • Malzeme
    HDPE
Tutucu Pul 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm HDPE

1343722


Stok Seviyeleri
120568 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    12.8 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Vida Boyutu
    M4
  • Malzeme
    HDPE