Menü Arama

Tutucu Pullar

Stokta

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Seri Kodu: SR1945

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
140 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Uyumlu Vida Boyutları Satın Al
5,4253 TL - 5,4253 TL 56804 Stokta
Doğal renk
PC
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
4,5421 TL - 4,5421 TL 50 Stokta
Doğal renk
PC
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
5,993 TL - 5,993 TL 1080 Stokta
Doğal renk
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
125000 Stokta
Doğal renk
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
2394 Stokta
Doğal renk
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
4,7733 TL - 4,7733 TL 76 Stokta
Doğal renk
PC
3.6 mm
10.0 mm
0.8 mm
1897092 Stokta
Doğal renk
PA
18.0 mm
2.0 mm
0,8606 TL - 0,8606 TL 1264663 Stokta
Kırmızı
LDPE - PIR
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
1,1098 TL - 1,1098 TL 323996 Stokta
Mavi
LDPE - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
1,2071 TL - 1,2071 TL 236303 Stokta
Siyah
PVC
9.0 mm
1.5 mm
255660 Stokta
Doğal renk
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
1,2655 TL - 1,2655 TL 164940 Stokta
Mavi
LDPE - PIR
6.4 mm
10.9 mm
1.5 mm
1,7231 TL - 1,7231 TL 2000 Stokta
Doğal renk
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
1,0222 TL - 1,0222 TL 850952 Stokta
Doğal renk
HDPE
9.0 mm
0.8 mm
16732 Stokta
Doğal renk
HDPE
8.2 mm
24.0 mm
2.0 mm
49000 Stokta
Doğal renk
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
119986 Stokta
Doğal renk
HDPE
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
3,9533 TL - 3,9533 TL 377928 Stokta
Siyah
PVC
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
2,9755 TL - 2,9755 TL 10368 Stokta
Siyah
PVC
15.0 mm
1.5 mm
1072134 Stokta
Doğal renk
PA
5.5 mm
2.2 mm
  • / 7
Tutucu Pul 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

173142500022

Fiyat Aralığı
5,4253 TL - 5,4253 TL

Stok Seviyeleri
56804 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.6 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Malzeme
    PC
  • Tam Malzeme
    Polycarbonate
Tutucu Pul 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

173122500022

Fiyat Aralığı
4,5421 TL - 4,5421 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.8 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Malzeme
    PC
  • Tam Malzeme
    Polycarbonate
Tutucu Pul 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

173144000022

Fiyat Aralığı
5,993 TL - 5,993 TL

Stok Seviyeleri
1080 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.5 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    PC
  • Tam Malzeme
    Polycarbonate
Pul 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

003160000001


Stok Seviyeleri
125000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    17.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tutucu Pul 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

032120000001


Stok Seviyeleri
2394 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tutucu Pul 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

173124000022

Fiyat Aralığı
4,7733 TL - 4,7733 TL

Stok Seviyeleri
76 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Malzeme
    PC
  • Tam Malzeme
    Polycarbonate
Tutucu Pul 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

032060000001


Stok Seviyeleri
1897092 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

015003000503

Fiyat Aralığı
0,8606 TL - 0,8606 TL

Stok Seviyeleri
1264663 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Tutucu Pul 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

015202508703

Fiyat Aralığı
1,1098 TL - 1,1098 TL

Stok Seviyeleri
323996 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tutucu Pul 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PVC

032030011407

Fiyat Aralığı
1,2071 TL - 1,2071 TL

Stok Seviyeleri
236303 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Malzeme
    PVC
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
Tutucu Pul 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

003120000001


Stok Seviyeleri
255660 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Malzeme
    PA
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tutucu Pul 6.4 mm 10.9 mm 1.5 mm LDPE - PIR

015206008703

Fiyat Aralığı
1,2655 TL - 1,2655 TL

Stok Seviyeleri
164940 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    10.9 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Tutucu Pul 8.0 mm 0.8 mm HDPE

497516

Fiyat Aralığı
1,7231 TL - 1,7231 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Malzeme
    HDPE
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 9.0 mm 0.8 mm HDPE

497518

Fiyat Aralığı
1,0222 TL - 1,0222 TL

Stok Seviyeleri
850952 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Malzeme
    HDPE
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm HDPE

1040290900VR


Stok Seviyeleri
16732 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Malzeme
    HDPE
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Tutucu Pul 12.0 mm 1.6 mm HDPE

1040360900VR


Stok Seviyeleri
49000 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Malzeme
    HDPE
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

1040260900VR


Stok Seviyeleri
119986 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Malzeme
    HDPE
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Yassı Pul 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PVC

033040011407

Fiyat Aralığı
3,9533 TL - 3,9533 TL

Stok Seviyeleri
377928 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Malzeme
    PVC
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

033030011407

Fiyat Aralığı
2,9755 TL - 2,9755 TL

Stok Seviyeleri
10368 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Malzeme
    PVC
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Siyah
Tutucu Pul 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

031030000001


Stok Seviyeleri
1072134 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    5.5 mm
  • Kalınlık
    2.2 mm
  • Malzeme
    PA
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk