Menü Arama

Tutucu Pullar

Stokta

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Seri Kodu: SR1945

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
147 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Vida Boyutu Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
2932428 Stokta
Doğal renk
M5
PA
5.3 mm
11.5 mm
1.4 mm
1043000 Stokta
Doğal renk
M3
Nylon 6/6
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
1,5834 TL - 1,5834 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
M3.5
HDPE
3.3 mm
8.0 mm
0.5 mm
7986 Stokta
Doğal renk
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
576026 Stokta
Doğal renk
M4
PA
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
725000 Stokta
Doğal renk
M6
HDPE
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
2288000 Stokta
Doğal renk
M8
HDPE
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
1,7726 TL - 1,7726 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
M3.5
HDPE
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
462000 Stokta
Doğal renk
M6
HDPE
6.2 mm
9.5 mm
1.0 mm
1,0037 TL - 1,1739 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
M3.5
HDPE
3.7 mm
8.0 mm
0.5 mm
320092 Stokta
Doğal renk
M6
PA
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
1,0806 TL - 1,0806 TL 519061 Stokta
Kırmızı
M4
LDPE - PIR
4.3 mm
9.0 mm
1.1 mm
1,1293 TL - 1,1293 TL 649477 Stokta
Gri
M2.5
LDPE - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
198200 Stokta
Doğal renk
PA
12.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
PA
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
61160 Stokta
Doğal renk
HDPE
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
2,669 TL - 2,669 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
M12
HDPE
13.0 mm
30.0 mm
2.5 mm
1,7231 TL - 1,7231 TL 4390539 Stokta
Doğal renk
M4
HDPE
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
2,3949 TL - 2,3949 TL 1968 Stokta
Doğal renk
M5
LDPE - PIR
5.3 mm
20.0 mm
1.0 mm
1,0806 TL - 1,0806 TL 269820 Stokta
Kırmızı
M5
LDPE - PIR
5.3 mm
11.0 mm
1.4 mm
  • / 8
Tutucu Pul 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

003050000001


Stok Seviyeleri
2932428 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    11.5 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Vida Boyutu
    M5
  • Malzeme
    PA
Tutucu Pul 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

041030000001


Stok Seviyeleri
1043000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Vida Boyutu
    M3
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 3.3 mm 8.0 mm 0.5 mm HDPE

1040050900VR

Fiyat Aralığı
1,5834 TL - 1,5834 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    3.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Vida Boyutu
    M3.5
  • Malzeme
    HDPE
Tutucu Pul 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

003100000001


Stok Seviyeleri
7986 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    21.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

041040000001


Stok Seviyeleri
576026 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Vida Boyutu
    M4
  • Malzeme
    PA
Tutucu Pul 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

1040060900VR


Stok Seviyeleri
725000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Vida Boyutu
    M6
  • Malzeme
    HDPE
Tutucu Pul 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm HDPE

1040100900VR


Stok Seviyeleri
2288000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Vida Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
Tutucu Pul 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm HDPE

1040190900VR

Fiyat Aralığı
1,7726 TL - 1,7726 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    3.7 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Vida Boyutu
    M3.5
  • Malzeme
    HDPE
Tutucu Pul 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm HDPE

1040350900VR


Stok Seviyeleri
462000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Vida Boyutu
    M6
  • Malzeme
    HDPE
Tutucu Pul 3.7 mm 8.0 mm 0.5 mm HDPE

497517

Fiyat Aralığı
1,1739 TL - 1,0037 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    3.7 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Vida Boyutu
    M3.5
  • Malzeme
    HDPE
Tutucu Pul 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

032060000001


Stok Seviyeleri
320092 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Vida Boyutu
    M6
  • Malzeme
    PA
Tutucu Pul 4.3 mm 9.0 mm 1.1 mm LDPE - PIR

015004000503

Fiyat Aralığı
1,0806 TL - 1,0806 TL

Stok Seviyeleri
519061 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Vida Boyutu
    M4
  • Malzeme
    LDPE - PIR
Tutucu Pul 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

015102500203

Fiyat Aralığı
1,1293 TL - 1,1293 TL

Stok Seviyeleri
649477 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Vida Boyutu
    M2.5
  • Malzeme
    LDPE - PIR
Tutucu Pul 12.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

003120800001


Stok Seviyeleri
198200 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    12.5 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

032050000001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

1040260900VR


Stok Seviyeleri
61160 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Malzeme
    HDPE
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 13.0 mm 30.0 mm 2.5 mm HDPE

1040300900VR

Fiyat Aralığı
2,669 TL - 2,669 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Vida Boyutu
    M12
  • Malzeme
    HDPE
Tutucu Pul 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

497516

Fiyat Aralığı
1,7231 TL - 1,7231 TL

Stok Seviyeleri
4390539 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Vida Boyutu
    M4
  • Malzeme
    HDPE
Tutucu Pul 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

1040320900VR

Fiyat Aralığı
2,3949 TL - 2,3949 TL

Stok Seviyeleri
1968 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Vida Boyutu
    M5
  • Malzeme
    LDPE - PIR
Tutucu Pul 5.3 mm 11.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

015005000503

Fiyat Aralığı
1,0806 TL - 1,0806 TL

Stok Seviyeleri
269820 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    11.0 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Vida Boyutu
    M5
  • Malzeme
    LDPE - PIR