Menü Arama

Tutucu Pullar

Stokta

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Seri Kodu: SR1945

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
147 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Vida Boyutu Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
5,4253 TL - 5,4253 TL 30058 Stokta
Doğal renk
M4
PC
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
261250 Stokta
Doğal renk
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
2394 Stokta
Doğal renk
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
4,7733 TL - 4,7733 TL 76 Stokta
Doğal renk
M3.5
PC
3.6 mm
10.0 mm
0.8 mm
4,5421 TL - 4,5421 TL 50 Stokta
Doğal renk
M2.5
PC
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
5,993 TL - 5,993 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
M5
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
7986 Stokta
Doğal renk
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
576026 Stokta
Doğal renk
M4
PA
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
725000 Stokta
Doğal renk
M6
HDPE
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
80000 Stokta
Doğal renk
M8
HDPE
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
2932428 Stokta
Doğal renk
M5
PA
5.3 mm
11.5 mm
1.4 mm
1047000 Stokta
Doğal renk
M3
Nylon 6/6
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
228707 Stokta
Doğal renk
M3
PA
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
61160 Stokta
Doğal renk
HDPE
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
2,669 TL - 2,669 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
M12
HDPE
13.0 mm
30.0 mm
2.5 mm
1,7231 TL - 1,7231 TL 4199646 Stokta
Doğal renk
M4
HDPE
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
12,6169 TL - 12,6169 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
M3
PA
6.4 mm
30.0 mm
3.0 mm
1301816 Stokta
Doğal renk
M8
PA
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
639860 Stokta
Doğal renk
HDPE
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
2,6191 TL - 2,6191 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
M10
HDPE
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
  • / 8
Tutucu Pul 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

173142500022

Fiyat Aralığı
5,4253 TL - 5,4253 TL

Stok Seviyeleri
30058 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.6 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Vida Boyutu
    M4
  • Malzeme
    PC
Pul 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

003160000001


Stok Seviyeleri
261250 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    17.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

032120000001


Stok Seviyeleri
2394 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

173124000022

Fiyat Aralığı
4,7733 TL - 4,7733 TL

Stok Seviyeleri
76 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Vida Boyutu
    M3.5
  • Malzeme
    PC
Tutucu Pul 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

173122500022

Fiyat Aralığı
4,5421 TL - 4,5421 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.8 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Vida Boyutu
    M2.5
  • Malzeme
    PC
Tutucu Pul 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

173144000022

Fiyat Aralığı
5,993 TL - 5,993 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    5.5 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Vida Boyutu
    M5
  • Malzeme
    PC
Tutucu Pul 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

003100000001


Stok Seviyeleri
7986 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    21.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

041040000001


Stok Seviyeleri
576026 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Vida Boyutu
    M4
  • Malzeme
    PA
Tutucu Pul 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

1040060900VR


Stok Seviyeleri
725000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Vida Boyutu
    M6
  • Malzeme
    HDPE
Tutucu Pul 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm HDPE

1040100900VR


Stok Seviyeleri
80000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Vida Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
Tutucu Pul 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

003050000001


Stok Seviyeleri
2932428 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    11.5 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Vida Boyutu
    M5
  • Malzeme
    PA
Tutucu Pul 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

041030000001


Stok Seviyeleri
1047000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Vida Boyutu
    M3
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

003030000001


Stok Seviyeleri
228707 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Vida Boyutu
    M3
  • Malzeme
    PA
Tutucu Pul 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

1040260900VR


Stok Seviyeleri
61160 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Malzeme
    HDPE
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 13.0 mm 30.0 mm 2.5 mm HDPE

1040300900VR

Fiyat Aralığı
2,669 TL - 2,669 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Vida Boyutu
    M12
  • Malzeme
    HDPE
Tutucu Pul 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

497516

Fiyat Aralığı
1,7231 TL - 1,7231 TL

Stok Seviyeleri
4199646 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Vida Boyutu
    M4
  • Malzeme
    HDPE
Tutucu Pul 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

033060000001

Fiyat Aralığı
12,6169 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Vida Boyutu
    M3
  • Malzeme
    PA
Tutucu Pul 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

041080000001


Stok Seviyeleri
1301816 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Vida Boyutu
    M8
  • Malzeme
    PA
Tutucu Pul 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

1040070900VR


Stok Seviyeleri
639860 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Malzeme
    HDPE
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm HDPE

1040110900VR

Fiyat Aralığı
2,6191 TL - 2,6191 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Vida Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE