Menü Arama

Tutucu Pullar

Stokta

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Seri Kodu: SR1945

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
140 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Uyumlu Vida Boyutları Satın Al
1340341 Stokta
Doğal renk
PA
7.0 mm
1.4 mm
12,6169 TL - 12,6169 TL 70935 Stokta
Doğal renk
PA
30.0 mm
3.0 mm
973560 Stokta
Doğal renk
PA
15.0 mm
1.5 mm
60602 Stokta
Doğal renk
HDPE
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
2,3949 TL - 2,3949 TL 1968 Stokta
Doğal renk
HDPE
20.0 mm
1.0 mm
1,9665 TL - 1,9665 TL 1349640 Stokta
Doğal renk
HDPE
10.0 mm
1.0 mm
6171 Stokta
Doğal renk
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
1,7231 TL - 1,7231 TL 2000 Stokta
Doğal renk
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
1,1098 TL - 1,1098 TL 659628 Stokta
Kırmızı
LDPE - PIR
2.7 mm
6.5 mm
1.1 mm
33877 Stokta
Doğal renk
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
1,882 TL - 1,882 TL 1293624 Stokta
Kırmızı
LDPE - PIR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
183294 Stokta
Doğal renk
PA
8.0 mm
1.0 mm
113000 Stokta
Doğal renk
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
1460000 Stokta
Doğal renk
HDPE
18.0 mm
1.5 mm
136986 Stokta
Doğal renk
HDPE
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
1,2655 TL - 1,2655 TL 99764 Stokta
Mavi
LDPE - PIR
6.4 mm
10.9 mm
1.5 mm
1,0319 TL - 1,0319 TL 429060 Stokta
Gri
LDPE - PIR
7.0 mm
2.2 mm
1,1098 TL - 1,1098 TL 363202 Stokta
Mavi
LDPE - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
16182 Stokta
Doğal renk
PA
11.5 mm
1.4 mm
13910 Stokta
Doğal renk
PA
12.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
  • / 7
Tutucu Pul 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

003030000001


Stok Seviyeleri
1340341 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Malzeme
    PA
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

033060000001

Fiyat Aralığı
12,6169 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
70935 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

041080000001


Stok Seviyeleri
973560 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Malzeme
    PA
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

1040070900VR


Stok Seviyeleri
60602 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Malzeme
    HDPE
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Tutucu Pul 20.0 mm 1.0 mm HDPE

1040320900VR

Fiyat Aralığı
2,3949 TL - 2,3949 TL

Stok Seviyeleri
1968 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    HDPE
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 10.0 mm 1.0 mm HDPE

497519

Fiyat Aralığı
1,9665 TL - 1,9665 TL

Stok Seviyeleri
1349640 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    HDPE
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

003100000001


Stok Seviyeleri
6171 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    21.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Malzeme
    PA
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tutucu Pul 8.0 mm 0.8 mm HDPE

497516

Fiyat Aralığı
1,7231 TL - 1,7231 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Malzeme
    HDPE
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 2.7 mm 6.5 mm 1.1 mm LDPE - PIR

015002500503

Fiyat Aralığı
1,1098 TL - 1,1098 TL

Stok Seviyeleri
659628 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    6.5 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tutucu Pul 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

003120000001


Stok Seviyeleri
33877 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Malzeme
    PA
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tutucu Pul 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm LDPE - PIR

015006000503

Fiyat Aralığı
1,882 TL - 1,882 TL

Stok Seviyeleri
1293624 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Tutucu Pul 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

041040000001


Stok Seviyeleri
183294 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 12.0 mm 1.6 mm HDPE

1040060900VR


Stok Seviyeleri
113000 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Malzeme
    HDPE
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 18.0 mm 1.5 mm HDPE

1040100900VR


Stok Seviyeleri
1460000 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Malzeme
    HDPE
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

1040260900VR


Stok Seviyeleri
136986 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Malzeme
    HDPE
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Tutucu Pul 6.4 mm 10.9 mm 1.5 mm LDPE - PIR

015206008703

Fiyat Aralığı
1,2655 TL - 1,2655 TL

Stok Seviyeleri
99764 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    10.9 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Tutucu Pul 4.3 mm 7.0 mm 2.2 mm LDPE - PIR

015104000203

Fiyat Aralığı
1,0319 TL - 1,0319 TL

Stok Seviyeleri
429060 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    2.2 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Gri
Tutucu Pul 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

015202508703

Fiyat Aralığı
1,1098 TL - 1,1098 TL

Stok Seviyeleri
363202 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tutucu Pul 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

003050000001


Stok Seviyeleri
16182 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    11.5 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Malzeme
    PA
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 12.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

003120800001


Stok Seviyeleri
13910 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    12.5 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Malzeme
    PA
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66